Reduzindo o consumo energético em sistemas hidráulicos de máquinas agrícolas

Descubra como reduzir o consumo energético em máquinas agrícolas com sistemas hidráulicos inteligentes, eletrificação, load-sensing, gerenciamento térmico e agricultura de precisão com soluções HYDAC.

6 minutos

Tópicos e Produtos

O que você precisa saber

  • Reduzir o consumo energético em máquinas agrícolas exige otimização do sistema hidráulico como um todo, não apenas troca de peças. 

  • Eletrificação + unidades compactas (Engiro, e-Kits, EcoPack+) entregam potência sob demanda e podem reduzir drasticamente perdas (até 80% em testes). 

  • Load-sensing (LX6) + acumuladores diminuem estrangulamento, picos de potência e aquecimento, aumentando eficiência e disponibilidade na safra. 

  • Tanques otimizados (AIR X + RFB Compact) reduzem volume de óleo, peso e espaço, com impacto direto em consumo e sustentabilidade. 

  • Gerenciamento térmico e smart farming melhoram estabilidade, vida útil e eficiência por hectare com controle e dados em tempo real. 

A redução do consumo energético em máquinas agrícolas é um dos pilares para manter a competitividade e, ao mesmo tempo, reforçar o protagonismo do agro brasileiro na transição energética. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que o agronegócio é responsável por cerca de 60% de toda a energia renovável utilizada no Brasil, sustentando uma matriz significativamente mais limpa do que a média mundial. Para manter esse diferencial, torna-se essencial reduzir a dependência do diesel no campo e adotar máquinas mais eficientes, eletrificadas e preparadas para integrar múltiplas fontes renováveis. 

A redução do consumo energético nas máquinas agrícolas está diretamente ligada à integração de um sistema inteligente e eficiente, e não apenas à substituição pontual de componentes. A HYDAC atua com uma abordagem de sistema completo, combinando eletrificação, unidades compactas, comandos load-sensing, acumuladores, otimização de tanques, gerenciamento térmico e soluções de agricultura de precisão em projetos integrados para o campo.​​ 

Eletrificação e unidades compactas

A HYDAC apoia os fabricantes de máquinas agrícolas na transição para plataformas híbridas e totalmente elétricas por meio de motores elétricos Engiro e soluções modulares de eKit, que combinam motor, eletrônica e hidráulica em pacotes otimizados.  

Nas máquinas eletrificadas, a combinação de Engiro, eKits e unidades compactas EcoPack+ permite fornecer energia hidráulica exatamente conforme a demanda, evitando as perdas típicas de sistemas com bomba de deslocamento fixo acionada por motor a diesel. 

Em testes com um trator de aproximadamente 55 kW, utilizando o EcoPack+ para alimentar a direção hidrostática, foram medidas reduções de até 80% no consumo de energia hidráulica em comparação com um sistema tradicional. Na prática, isso resulta em menos horas de motor em alta rotação, menor consumo de combustível e maior autonomia, apoiando diretamente metas de descarbonização e redução de custos operacionais no campo. 

Além do EcoPack+, os módulos EcoSwitch permitem operar o circuito hidráulico em modos de baixa energia, colocando o sistema em circulação sem pressão sempre que não há exigência de carga. Dessa forma, reduzem-se as perdas por estrangulamento e o aquecimento desnecessário do fluido, o que contribui tanto para a economia de combustível quanto para o aumento da vida útil dos componentes. 

Otimização de tanques: AIRX e RFB Compact

A otimização do tanque hidráulico é outra alavanca importante para a eficiência energética em máquinas agrícolas. A tecnologia AIRX, combinada com o filtro compacto RFB, permite reduzir de forma significativa o volume de óleo necessário no reservatório, o peso total do sistema e o espaço ocupado na máquina, sem comprometer a segurança operacional. 

Essa redução de volume e massa contribui diretamente para um menor consumo de combustível ou energia, principalmente em equipamentos que percorrem grandes áreas e transportam o sistema hidráulico ao longo de toda a jornada de trabalho. Ao mesmo tempo, há economia de fluidos, materiais e emissões associadas, alinhando eficiência energética e sustentabilidade em toda a cadeia. 

Comando LX6, válvulas load-sensing e acumuladores

No circuito de potência hidráulica, o comando LX6 da HYDAC foi desenvolvido para aplicações móveis exigentes e utiliza válvulas com lógica de load-sensing. Esse conceito faz com que a bomba forneça apenas a pressão e a vazão necessárias a cada função, reduzindo perdas por estrangulamento, o aquecimento do óleo e o dimensionamento excessivo do sistema.  

Integrado a acumuladores hidráulicos adequadamente dimensionados, o sistema reduz picos de potência, amortiza choques e possibilita recuperação parcial de energia em ciclos repetitivos típicos de pulverizadores, retroescavadeiras, semeadoras e implementos de solo. Com isso, diminui-se a exigência instantânea sobre o motor (diesel ou elétrico), melhora-se o conforto operacional e aumenta-se a disponibilidade da máquina ao longo da safra. 

Sistemas de gerenciamento térmico

O gerenciamento térmico adequado é essencial para manter tanto o sistema hidráulico quanto os componentes eletrônicos na faixa ideal de temperatura. Módulos de arrefecimento HYDAC combinam trocadores de calor, ventiladores controlados eletronicamente e sensores, proporcionando apenas o fluxo de ar necessário em cada condição de trabalho.​​  

Esse controle inteligente evita o superaquecimento, reduz as perdas de rendimento causadas por fluido em alta temperatura e diminui o consumo elétrico do sistema de ventilação, seja em máquinas a combustão, híbridas ou totalmente elétricas. Com maior estabilidade térmica, aumenta-se também a vida útil de bombas, válvulas, mangueiras e componentes eletrônicos embarcados.​​ 

Agricultura de precisão e smart farming

As soluções de smart farming da HYDAC integram hidráulica, eletrônica e sensores para controle preciso de dosagem, de seções de barra, de altura e de outras funções críticas na produção agrícola. Essa precisão reduz a sobreposição de passadas, o desperdício de insumos e o tempo total de operação, impactando diretamente o consumo de energia por hectare trabalhado.​ 

Na agricultura de precisão, blocos hidráulicos modulares com válvulas proporcionais e lógica load-sensing trabalham em conjunto com controladores e sensores para garantir trabalho otimizado e consumo mínimo de energia. Assim, cada função da máquina recebe apenas o que precisa, no momento certo, ampliando o potencial de economia tanto em sistemas convencionais quanto em eletrificados.​​ 

Perguntas frequentes: redução do consumo de energia elétrica em sistemas hidráulicos

Qual é o foco da HYDAC ao desenvolver componentes para máquinas móveis?

Ao desenvolver componentes para máquinas móveis, o foco da HYDAC é elevar o desempenho operacional das máquinas agrícolas e florestais, reduzindo o consumo energético e aumentando a produtividade com suporte de dados confiáveis. 

Que tipos de máquinas agrícolas são suportados pela HYDAC?

A HYDAC produz componentes para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, entre outros implementos agrícolas, além de máquinas florestais e de linha amarela. Também oferece integração com ISOBUS para todos os fabricantes nacionais, com uma equipe de engenharia local dedicada para atender às demandas de nossos clientes no Brasil. 

Qual área tecnológica é fundamental para controlar e automatizar máquinas?

Os sistemas eletro-hidráulicos ainda são os mais eficientes e fundamentais para a automação do campo, pois automatizam as operações por meio de controladores de tarefas e sensores integrados. Esses sistemas permitem uma operação mais precisa, segura e com menor custo energético.

Que tecnologia de acionamento a HYDAC oferece para otimizar o consumo de energia?

A HYDAC oferece soluções de acionamento de velocidade variável que entregam potência conforme a demanda da aplicação, reduzindo o desperdício e otimizando o uso de eletricidade. 

Existe alguma ferramenta para ajudar o sistema ideal para minha aplicação?

Sim, a HYDAC conta com uma equipe de engenheiros de desenvolvimento e aplicação dedicada a atender à demanda nacional, bem como laboratórios e campo de testes. 

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre consumo energético em máquinas agrícolas ou solicitar orçamento:

ENTRE EM CONTATO