Refrigeração eficiente para parques solares: novos desafios para sistemas antigos

O aumento das temperaturas e os períodos mais longos de sol estão colocando os componentes eletrônicos dos sistemas fotovoltaicos mais antigos sob cada vez mais estresse. Sem conceitos de resfriamento adequados, há risco de perdas de desempenho, perdas econômicas ou até mesmo falhas em usinas de energia solar. A HYDAC é sua resposta para essa tendência e oferece soluções de resfriamento sob medida.

2 minutos

Novidades Energia solar

Teste de estresse climático para sistemas fotovoltaicos

Com as mudanças climáticas, tanto as temperaturas médias quanto o número de horas de luz solar por ano estão aumentando. Por exemplo, março de 2025 foi o março mais quente na Europa desde que os registros meteorológicos começaram — um sinal claro dessa tendência. Para os operadores de sistemas fotovoltaicos de solo, isso significa cargas térmicas maiores, diminuição da eficiência e menor vida útil dos componentes, com impacto direto na viabilidade econômica dos projetos.

Sistemas mais antigos em particular, cujos conceitos de construção e resfriamento não foram projetados para as condições climáticas atuais, estão atingindo seus limites. A conversão de corrente contínua em corrente alternada gera perdas de calor, um problema que é agravado nas temperaturas mais altas. Perdas de desempenho (derating) podem ocorrer, no mínimo, a 25 °C. Componentes como IGBTs e aceleradores são particularmente sensíveis ao calor e se desgastarão mais rapidamente se o calor não for dissipado de forma confiável.

Ou seja, o resfriamento eficiente não é apenas um recurso opcional – é crucial para um funcionamento sem problemas. A modernização ou retrofit com sistemas de resfriamento eficientes é particularmente vantajosa para sistemas mais antigos, a fim de evitar perdas de receita, reduzir tempos de inatividade e custos do ciclo de vida, além de, em última análise, proteger os planos de negócios do sistema.

A HYDAC oferece soluções de refrigeração sob medida para parques solares

A HYDAC atende à necessidade de resfriamento, cada vez maior em sistemas de energia solar mais antigos, com soluções de retrofit personalizadas. Oferecemos sistemas de resfriamento modulares para resfriamento de inversores especificamente para energia solar, que podem ser personalizados de forma flexível em uma abordagem modular.

A combinação de diferentes componentes cria um sistema de resfriamento eficiente e escalável para eletrônica de potência, precisamente adaptado aos requisitos do respectivo sistema. Dependendo das necessidades do cliente, fabricamos sistemas de resfriamento de fluidos abertos, semifechados e fechados, bem como sistemas de resfriamento ar/ar.

Você também pode aumentar a eficiência de seu sistema: entre em contato conosco agora e solicite sua solução de resfriamento personalizada.

Entre em contato conosco

Nossas soluções de produtos para uso em parques solares

Placas frias líquidas (LCP) da HYDAC

Placas frias para refrigeração de componentes eletrônicos em conversores ou inversores

  • Componentes eletrônicos montados diretamente na placa fria para que o calor seja transferido diretamente para o líquido de arrefecimento
  • A placa fria é feita sob medida para as aplicações e os componentes que serão resfriados.
  • Know-how da HYDAC em usinagem CNC, FSW, brasagem a vácuo e simulações CFD
     

Sistemas de refrigeração fluido-ar HYDAC (FLKS)

Sistemas de resfriamento de fluidos para resfriamento de conversores de energia ou sistemas de armazenamento de energia

  • Design de baixíssima manutenção
  • Opção de controle de temperatura para evitar condensação no gabinete do interruptor
  • Design compacto para fácil instalação em um gabinete modular
     

Circuitos água-glicol HYDAC (WGK)

Circuitos de resfriamento fechados para resfriamento de conversores de energia, gabinetes para eletrônicos e sistemas de armazenamento de energia

  • Combinado com um refrigerador de ar de baixo ruído para resfriar o líquido de arrefecimento novamente
  • Disponível para altas taxas de fluxo
  • Praticamente sem necessidade de manutenção, sendo especialmente adequado para áreas de difícil acesso
     

IntiRa: refrigeração de retrofit para sistemas existentes

Nosso cliente, IntiRa, é especializado no retrofit de sistemas fotovoltaicos antigos com modernos sistemas de resfriamento HYDAC. O objetivo é reduzir efetivamente a carga térmica nos componentes eletrônicos, especialmente no contexto de uma temperatura cada vez maior no meio ambiente e da manutenção frequentemente negligenciada na operação.

Especialmente em sistemas existentes, esses fatores levam ao envelhecimento acelerado dos componentes eletrônicos, à perda de eficiência e, muitas vezes, até mesmo a deficiências em sistemas vizinhos, como a tecnologia de controle. A IntiRa enfrenta esses desafios com soluções de retrofit personalizadas que atualizam os sistemas existentes, elevando-os a um nível moderno de resfriamento técnico de forma eficiente, econômica e sustentável. Assim, garante rendimentos de longo prazo e aumenta significativamente a vida útil dos sistemas.

Björn Biskup, CEO da IntiRa GmbH

As demandas colocadas sobre componentes eletrônicos em sistemas fotovoltaicos têm aumentado constantemente nos últimos anos, por causa das mudanças climáticas. Outra questão é a manutenção, que acaba sendo muito negligenciada. Assim, acelera-se o envelhecimento dos componentes e se reduz a eficiência. É por isso que é particularmente importante garantir resfriamento suficiente para os sistemas existentes. A HYDAC oferece os sistemas certos para garantir a eficiência e a vida útil dos sistemas.

Entre em contato conosco agora!

Saiba mais sobre nossas soluções de refrigeração inovadoras para parques solares e sistemas fotovoltaicos.

Entre em contato conosco agora

Mais informações sobre soluções de energia solar

Energia Solar

Para garantir que você sempre alcance o potencial máximo do seu sistema, a HYDAC oferece tecnologias testadas e soluções inovadoras para geração de energia elétrica renovável.

Saiba mais