Sistema de suspensão de lança (BSS): funcionalidade e flexibilidade combinadas em um design compacto
A base para uma suspensão de lança inteligente
Com nosso sistema de suspensão patenteado, oferecemos uma solução exclusiva que se adapta de forma flexível às necessidades da sua máquina. Otimize a suspensão da lança da sua máquina móvel, por exemplo, uma pá carregadeira ou um manipulador telescópico, para melhor manuseio e conforto do operador. Aproveite o sistema de controle inteligente, carga e descarga do acumulador com base na demanda e outras vantagens.
Suspensão de lança reinventada
Ao contrário das soluções dos concorrentes, nosso sistema oferece todas as funções em uma única válvula, controlada por um sinal de corrente proporcional. Isso permite um design mais compacto e maior eficiência, além de máxima adaptabilidade.
Tudo em um: todas as funções em uma única válvula
Solução eletroproporcional para suspensão de lança
- Design compacto e econômico: nossa solução patenteada integra todas as funções, incluindo equalização de pressão, em uma única válvula.
- Controle inteligente: seu software torna o bloco inteligente. Use seu algoritmo aplicativo (opcional: HYDAC Match) para personalizar sua estratégia de carga ou taxa de amortecimento, por exemplo.
- Eficiência: o acumulador é carregado e descarregado conforme necessário, otimizando o consumo de energia e minimizando o trabalho de manutenção no acumulador.
- Melhoria na segurança e no desempenho de manuseio: a interação constante entre o controle principal e a suspensão da lança não é mais necessária.
- Utilização dos sensores existentes: o sistema de suspensão patenteado integra-se perfeitamente à infraestrutura da sua máquina existente.
- Escalável: utilize o sistema de suspensão de lança da HYDAC para uma ampla variedade de tamanhos de máquinas.
Amortecimento ajustável: graças ao controle proporcional, é possível alcançar diferentes modos de amortecimento para se adequar às condições do solo.