Soluções de filtragem para eficiência energética na indústria de papel e celulose

Descubra como as soluções de filtragem da HYDAC otimizam a eficiência energética na indústria de papel e celulose, reduzem paradas e impulsionam a sustentabilidade.

O que você precisa saber

  • As ferramentas digitais Navegador ProFiltBetterfit da HYDAC simplificam a escolha e substituição de elementos filtrantes, garantindo maior controle de processos e menor custo com paradas e manutenção.

  • Programa de Tratamento de Fluidos monitora continuamente a qualidade de óleos e fluidos de processo, reduzindo a formação de contaminantes, melhorando a performance dos sistemas e evitando falhas prematuras.

  • AutoFilt® Mussel Catch é uma solução especializada usada em fábricas com captação de água bruta, protegendo sistemas de refrigeração contra contaminação biológica.

  • Sistemas mal filtrados aumentam o consumo de energia elétrica, aceleram o desgaste de componentes e elevam os custos com manutenção corretiva.

Eficiência energética na indústria de papel e celulose

Na indústria de papel e celulose, a busca por eficiência energética é constante, e a filtragem tem um papel decisivo nesse processo. Sistemas hidráulicos e de lubrificação eficientes dependem de fluidos limpos para operar com menor consumo de energia e maior confiabilidade.

Nesse sentido, a HYDAC oferece soluções de filtragem que vão além da proteção: elas otimizam o desempenho dos equipamentos, reduzem falhas e contribuem diretamente para uma operação mais sustentável e econômica.

A importância da filtragem industrial para a eficiência energética

Em sistemas industriais como os da indústria de papel e celulose, a eficiência energética está diretamente ligada à qualidade dos fluidos utilizados. Fluidos contaminados, seja óleo hidráulico, lubrificantes ou água de processo, causam aumento de atrito, perda de pressão, superaquecimento e desgaste prematuro de componentes. Esses fatores obrigam as máquinas a operarem com maior esforço, elevando o consumo de energia e comprometendo o desempenho operacional.

É aqui que a tecnologia de filtragem exerce um papel fundamental. Um sistema de filtragem eficaz remove partículas sólidas, contaminantes e impurezas do fluido, garantindo a pureza e viscosidade ideais. Isso permite que os equipamentos trabalhem com menor resistência interna, menor carga térmica e maior precisão, fatores que se traduzem em redução de consumo energético e maior vida útil do sistema.

Além disso, a filtragem contribui diretamente para a manutenção preditiva, evitando falhas inesperadas que, além de impactarem a produtividade, exigem mais energia para restabelecer os padrões de operação após uma parada não planejada.

Portanto, investir em soluções de filtragem de alta performance não é apenas uma medida de proteção do sistema. É uma estratégia inteligente de eficiência energética, que reduz custos, melhora o desempenho e apoia metas de sustentabilidade, cada vez mais exigidas por grandes players do setor.

O papel da filtragem na indústria de papel e celulose

indústria de papel e celulose exige alta confiabilidade operacional, eficiência energética e controle rigoroso da qualidade dos fluidos utilizados em seus processos contínuos. 

Reconhecendo essas necessidades, a HYDAC atua globalmente no setor oferecendo soluções integradas que combinam tecnologia de filtragem avançada com engenharia de fluidos, contribuindo para a performance e a sustentabilidade da operação.

Desafios críticos enfrentados pelo setor e a resposta da HYDAC

Confiabilidade e manutenção de equipamentos: Linhas de produção contínuas e equipamentos de grande porte requerem sistemas hidráulicos e de lubrificação altamente confiáveis. A HYDAC responde a esse desafio com uma abordagem de tecnologia de sistemas, oferecendo pacotes completos com componentes perfeitamente integrados, o que reduz o risco de falhas e simplifica a manutenção.

Gestão de custos operacionais: Ao fornecer desde soluções customizadas até produtos de série com excelente custo-benefício, a HYDAC ajuda seus clientes a reduzirem o custo total de operação. A filtragem eficiente protege componentes críticos contra desgaste e contaminação, diminuindo paradas e prolongando a vida útil do sistema.

Contaminação e qualidade do fluido: A contaminação de fluidos é uma das principais causas de falhas em sistemas industriais. Para isso, a HYDAC disponibiliza o programa Fluid Care e serviços de engenharia de fluidos, que garantem o monitoramento e a manutenção da qualidade ideal de óleos hidráulicos e outros fluidos de processo.

A tecnologia de filtragem HYDAC

A filtragem é um dos pilares da atuação da HYDAC e desempenha um papel essencial na indústria de papel e celulose:

Proteção de componentes críticos: Filtros de alta performance garantem a limpeza de fluidos, protegendo bombas, válvulas e cilindros hidráulicos contra partículas contaminantes.

Ferramentas inteligentes para seleção de filtros: O ProFilt / Process Filter Selection Helper auxilia na seleção precisa de filtros de processo, garantindo eficiência operacional. Já o Configurador de Filtros Hidráulicos permite especificar com exatidão os filtros ideais para sistemas que utilizam óleo hidráulico, otimizando o desempenho e a compatibilidade com os componentes. Por fim, a ferramenta Betterfit, uma referência cruzada de elementos filtrantes, simplifica a manutenção ao identificar rapidamente os elementos de substituição corretos, assegurando a continuidade dos padrões de limpeza exigidos pelo sistema.

Soluções especializadas: Um exemplo é o AutoFilt® Mussel Catch, que oferece proteção contra incrustações biológicas, como mexilhões, um risco comum em sistemas que utilizam água de fontes naturais para resfriamento ou processo.

Sustentabilidade industrial: como a filtragem contribui para processos mais limpos e eficientes

A filtragem industrial é um componente essencial para promover a sustentabilidade industrial no setor de produção industrial, especialmente em segmentos como a indústria de papel, energia solar, hidrogênio, mineração e siderurgia. 

Na HYDAC, essa tecnologia desempenha um papel estratégico na proteção de sistemas, no aumento da eficiência energética e na redução do consumo de recursos naturais, como água, óleo e energia elétrica.

Contribuição para processos mais limpos e sustentáveis

A HYDAC contribui diretamente para a sustentabilidade industrial ao garantir a qualidade dos fluidos utilizados nos processos produtivos. Com foco na redução do consumo de recursos naturais e no aumento da vida útil dos equipamentos, suas soluções de filtragem minimizam perdas energéticas, emissões e desperdícios.

Ao manter sistemas hidráulicos e de refrigeração operando com máxima eficiência, a empresa apoia iniciativas ambientais e ajuda indústrias a atingirem metas de desempenho e conformidade regulatória, promovendo, assim, uma operação mais limpa, segura e economicamente sustentável.

Eficiência operacional e redução de impactos ambientais

A filtragem industrial também está diretamente ligada à eficiência dos equipamentos, redução de custos operacionais e melhor desempenho energético. Filtros de alta performance ajudam a minimizar perdas por atrito, calor ou falhas em sistemas, reduzindo o consumo de energia elétrica, o desgaste de componentes como bombas e válvulas e, consequentemente, a emissão de gases poluentes.

Com o conceito de tecnologia de sistemas, a HYDAC entrega soluções completas que integram filtragem, gerenciamento térmico, controle de ar condicionado industrial e outros subsistemas críticos para o bom desempenho da planta. Isso garante mais valor ao investimento feito pelas empresas, com menor impacto ambiental e menor conta de energia no fim do mês.

A integração da filtragem com sistemas de refrigeração, essenciais em ambientes industriais com alto uso de energia, contribui ainda para o controle de temperatura de aparelhos e unidades de processo, evitando falhas e aumentando o bem-estar dos trabalhadores em ambientes fechados.

Além disso, a aplicação de boas práticas em filtragem contribui para metas de certificações como o selo Procel, promove o uso consciente de energia solar e apoia iniciativas que combatem o efeito estufa, reforçando o papel da indústria como agente de transformação para um meio ambiente mais equilibrado.

Conclusão: Rumo a uma operação mais eficiente e sustentável

Na indústria de papel e celulose, eficiência energética e sustentabilidade deixaram de ser diferenciais para se tornarem exigências. Investir em sistemas de filtragem de alta performance não apenas protege os equipamentos, mas também reduz o consumo de energia, evita falhas e contribui para operações mais limpas e sustentáveis.

A HYDAC se posiciona como parceira estratégica nesse cenário, oferecendo tecnologia, inteligência e suporte técnico para transformar os desafios ambientais em oportunidades de performance e economia. Ao adotar nossas soluções, sua empresa avança rumo a uma produção mais eficiente, segura e alinhada com as metas de ESG.

Perguntas Frequentes: Soluções de filtragem HYDAC para papel e celulose

O que faz o programa Fluid Care da HYDAC?

O programa Fluid Care da HYDAC monitora continuamente a qualidade de óleos hidráulicos e fluidos de processo, prevenindo contaminações, otimizando a performance dos sistemas e contribuindo para uma manutenção preditiva mais eficiente, reduzindo falhas e aumentando a vida útil dos equipamentos.

Como o ProFilt Navigator e o Betterfit auxiliam na operação?

O ProFilt Navigator e o Betterfit auxiliam na operação ao facilitar a seleção precisa dos filtros e a identificação rápida dos elementos de substituição. Isso reduz erros, minimiza o tempo de parada e garante maior controle dos padrões de limpeza exigidos nos sistemas industriais.

Para que serve o AutoFilt® Mussel Catch?

O AutoFilt® Mussel Catch serve para proteger sistemas de refrigeração em fábricas com captação de água bruta, evitando contaminação biológica por organismos como mexilhões, que podem comprometer a eficiência dos equipamentos e gerar custos adicionais com manutenção.

Quais os impactos da má filtragem nos processos?

Os impactos da má filtragem nos processos incluem aumento do consumo de energia, desgaste prematuro dos componentes, perda de eficiência operacional e elevação dos custos com manutenção corretiva e paradas emergenciais.

Como a filtragem contribui para a sustentabilidade industrial?

A filtragem contribui para a sustentabilidade industrial ao reduzir o consumo de recursos naturais, diminuir as emissões de poluentes e otimizar o uso de energia nos processos produtivos, apoiando diretamente as metas ambientais e de eficiência energética das empresas.

Mais produtividade. Menos consumo de energia.

Fale com nossos especialistas e descubra como nossas soluções de filtragem industrial estão transformando a produção de papel e celulose no Brasil.

Eficiência energética e sustentabilidade para a sua fábrica.

ENTRE EM CONTATO