Soluções de montagem e gerenciamento de fluidos em sistemas de proteção contra incêndio
Soluções certificadas para sistemas de proteção contra incêndio industriais e móveis
Cada segundo conta na proteção contra incêndio, e o funcionamento seguro de todos os componentes também. Nossas soluções de tecnologia de montagem e gerenciamento de fluidos garantem a fixação confiável de tubulações, cilindros de agente extintor, cilindros pressurizados e válvulas. Assim, garantimos que o agente extintor chegue com precisão e rapidez ao ponto de aplicação em situações de emergência.
Nossas soluções de produtos não apenas permitem uma manutenção simples – e, consequentemente, mais econômica – dos componentes instalados. Elas também atendem a padrões internacionais de certificação.
Soluções otimizadas para sistemas de proteção contra incêndio industriais e móveis
Sistemas de proteção contra incêndio industrial
Os sistemas de proteção contra incêndio industrial são a espinha dorsal de um conceito confiável de proteção contra incêndio. Em caso de emergência, eles devem acionar com confiabilidade em todas as condições e entregar o agente extintor ao local do incêndio de forma direcionada, sem perdas. As exigências para a tecnologia de montagem também são muito altas: tubulações, válvulas, cilindros de agente extintor e cilindros pressurizados devem ser fixados permanentemente de maneira estável, com baixa vibração e sem tensões ou esforços excessivos.
Diversos sistemas de extinção – sejam à base de água ou gás, com espuma, névoa ou pó – também exigem ajuste preciso ao nível de pressão, ao tipo de fluido e à situação de instalação. Outros fatores incluem resistência à corrosão, variações de temperatura, superfícies de montagem limitadas e a manutenção mais simples possível. Isso significa que um gerenciamento de fluidos cuidadosamente projetado é essencial para a segurança, durabilidade e confiabilidade funcional de todo o sistema.
Sistemas móveis de proteção contra incêndio
Em aplicações móveis – como veículos de combate a incêndio, veículos ferroviários, navios ou máquinas – os sistemas de proteção contra incêndio precisam suportar esforços extremos. Fortes vibrações, impactos, variações de temperatura e espaços de instalação reduzidos representam desafios particulares para o gerenciamento de fluidos e a tecnologia de montagem. Cabos, válvulas e reservatórios de agente extintor devem ser fixados de forma segura, sem comprometer a liberdade de movimento ou a facilidade de manutenção.
Ao mesmo tempo, é necessário um design compacto e leve. Isso possibilita opções de instalação flexíveis e garante operação segura mesmo em condições extremas. O sistema só pode funcionar de maneira confiável em uma emergência se cada componente estiver perfeitamente instalado, garantindo máxima segurança em todas as aplicações móveis.
Segurança certificada para os mais altos padrões
A segurança é a principal prioridade na proteção contra incêndio, e isso também se aplica aos nossos componentes. As soluções de gerenciamento de fluidos da HYDAC estão em conformidade com diversas normas e certificações internacionais relevantes para cada aplicação específica. Elas comprovam a qualidade e a confiabilidade dos nossos produtos, bem como sua adequação para aplicações críticas de segurança em todo o mundo.
Nossas soluções podem ser certificadas, entre outras, de acordo com as seguintes normas:
- EN 45545/NFPA 130 (R22/R23 HL3)
- DIN EN ISO 10497 (API 607)
- UL 94
- Aprovações da FM
- DIN EN 12094-5
- ATEX, SIL/SIL2
- VdS 2344
Assim, podemos oferecer a você segurança comprovada e uma vantagem competitiva decisiva na implementação de sistemas de proteção contra incêndio de alta complexidade.
Tecnologia de montagemSoluções de montagem seguras e de fácil instalação para sistemas de proteção contra incêndio
Há mais de 50 anos, a HYDAC é referência em tecnologia de montagem confiável e prática para aplicações de proteção contra incêndio. Nossas soluções garantem a fixação segura de cilindros de agente extintor, cilindros pressurizados e linhas de pressão e controle, mesmo em condições desafiadoras.
Sejam braçadeiras conforme a norma DIN 3015, trilhos modulares para roteamento paralelo de cabos ou cintas flexíveis para diferentes diâmetros de cilindros: todos os sistemas são projetados para oferecer estabilidade, durabilidade e facilidade de instalação. Dependendo da aplicação, eles também atendem a normas e certificações internacionais como ATEX, VdS ou SIL. Isso cria a base para segurança, eficiência e confiabilidade – em qualquer sistema de proteção contra incêndio industrial ou móvel.
Tecnologia de montagem para sistemas de proteção contra incêndio: braçadeiras, trilhos modulares e cintas metálicas
Braçadeiras e trilhos HY-ROS DIN 3015
Para a fixação confiável de mangueiras, tubulações e cabos, oferecemos uma ampla linha de braçadeiras e trilhos modulares. Eles proporcionam um processo de instalação simples e seguro.
- Mandíbulas de fixação em PA, PP, PAFF (poliamida retardante de chama), TPE, ALU (alumínio) e aço inoxidável
- Todas as braçadeiras estão disponíveis com placa de soldagem, placa de montagem ou trilho de montagem
Cintas HY-ROS
Nossos suportes estão disponíveis em todos os diâmetros padrão e são fáceis de instalar graças ao sistema de fechamento rápido patenteado. Oferecemos todas as braçadeiras com a base de suporte correspondente ou como kit de montagem. Soluções personalizadas e nosso sistema modular de braçadeiras para cilindros permitem, por exemplo, a conexão fácil de cilindros de gás e cilindros pressurizados.
Válvulas de seçãoVálvulas de esfera e válvulas coaxiais para controle preciso e máxima segurança
As válvulas de seção desempenham um papel fundamental em sistemas de proteção contra incêndio industriais e móveis: elas controlam o fluxo do fluido e, em caso de acionamento, direcionam o agente extintor de forma precisa para a área de inundação específica.
A HYDAC possui décadas de experiência nesse segmento, com válvulas de esfera utilizadas há mais de 60 anos e válvulas coaxiais aplicadas com sucesso em diversos tipos de aplicação por mais de 20 anos. Ambos os tipos de válvulas foram desenvolvidos para oferecer máxima confiabilidade, tempos de comutação reduzidos e dimensões compactas. Eles garantem controle de fluido preciso, seguro e eficiente, mesmo em condições operacionais extremas. Dessa forma, contribuem de maneira decisiva para a segurança funcional dos modernos sistemas de proteção contra incêndio.
Válvulas de seção para sistemas de proteção contra incêndio: válvulas de esfera e válvulas coaxiais
Válvulas de esfera HYDAC
Design robusto para máxima segurança. Materiais de alta qualidade e sistemas de vedação confiáveis – desde válvulas de esfera manuais de fechamento até soluções automatizadas em bloco.
- Diâmetro nominal 04 – 150
- Pressão de trabalho de até 800 bar
- Função de retenção/opção de travamento
- Versão antiestática e resistente ao fogo
Válvulas coaxiais da HYDAC
As válvulas CX são utilizadas em sistemas de proteção contra incêndio para controlar e regular o fluxo do agente extintor. Elas permitem o controle preciso do agente extintor, garantindo respostas rápidas e eficazes em caso de incêndio. Essas válvulas combinam duas funções em um único corpo: controle do agente extintor e monitoramento da pressão.