Tecnologia e Sustentabilidade: HYDAC contribui para a modernização de PCHs no Brasil

Entenda como as soluções da HYDAC Brasil estão transformando a eficiência, a sustentabilidade e a confiabilidade das pequenas centrais hidrelétricas com tecnologia moderna e capacidade de automatização.

O que você precisa saber 

  • Modernização de usinas hidrelétricas de pequeno porte – A HYDAC Brasil entrega pacotes completos de automação, digitalização e tratamento de óleo que aumentam a eficiência e reduzem custos operacionais em todo o território nacional.
  • Reforço da matriz energética e do meio ambiente – Cada repotenciação de PCH diminui a dependência de térmicas a gás natural, diversifica a matriz energética no Brasil e reduz o impacto sobre o meio ambiente.
  • Confiabilidade sem ampliar reservatórios nem barragens – Soluções como o Smart Fluid Connection monitoram as unidades geradoras e mantêm níveis dentro do limite de segurança, evitando obras civis em reservatório ou novas barragens.
  • Compliance acelerado – Todos os projetos HYDAC seguem as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), facilitando licenciamento e diminuindo riscos de cronograma.
  • Suporte técnico local, ponta-a-ponta – Equipe multidisciplinar da HYDAC acompanha diagnóstico, construção, comissionamento e pós-venda em qualquer estado, garantindo disponibilidade 24 horas. 

O papel das pequenas centrais hidrelétricas

As usinas hidrelétricas de menor porte são estratégicas para a diversificação da matriz energética, pois convertem a energia potencial da água em energia mecânica e, a seguir, em eletricidade com baixíssimo impacto ambiental. Segundo a EPE, esse tipo de usina espalha-se por todo o território brasileiro em diferentes estados, aproveitando desníveis naturais de rios sem a necessidade da construção de grandes barragens. 

No entanto, essas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) muitas vezes operam com tecnologias antigas e componentes fora de linha, o que compromete a eficiência, aumenta os custos operacionais e dificulta a manutenção. Neste contexto de transição energética e crescente demanda por sustentabilidade e performance, a modernização das centrais geradoras hidrelétricas torna-se não apenas desejável, mas essencial. 

A HYDAC posiciona-se como uma parceira estratégica na renovação e repotencialização das PCHs no Brasil. As nossas soluções são completas para automação, digitalização e tratamento de óleo dos sistemas hidráulicos das usinas, promovendo maior confiabilidade e reduzindo os impactos ambientais. 

Desafios enfrentados pelas PCHs na geração de energia elétrica

Apesar de sua importância estratégica para o sistema energético do Brasil, muitas pequenas centrais hidrelétricas enfrentam limitações que comprometem sua operação e longevidade. A seguir, destacamos os principais desafios que impactam a sustentabilidade dessas usinas hidrelétricas no país: 

Reposição de componentes obsoletos

Muitos sistemas de energia operam com peças desatualizadas, que dificultam a manutenção e elevam o risco de falha operacional. 

Baixa eficiência de sistemas antigos

Equipamentos ultrapassados comprometem o desempenho da usina e aumentam o consumo de recursos. 

Falta de digitalização e monitoramento

A ausência de tecnologias preditivas limita o controle sobre o funcionamento dos sistemas de energia hidrelétrica e dificulta a antecipação de falhas nesses equipamentos. Consequentemente, impacta na geração de eletricidade. 

Necessidade de sustentabilidade e conformidade ambiental

Há uma urgência para que as usinas hidrelétricas brasileiras operem em acordo com normas internacionais, garantindo menor impacto ambiental.

Exigências regulatórias na geração de energia

A modernização da uma PCH também deve considerar as normas e processos de licenciamento ambiental, que impactam diretamente o tempo e o custo de implementação dos projetos. Todos os pacotes HYDAC são desenvolvidos segundo os manuais técnicos da ANEEL e as projeções da EPE para o setor de PCHs.

Soluções HYDAC aplicáveis à modernização

Para enfrentar os desafios nas usinas de energia, a HYDAC oferece um portfólio completo de soluções voltadas à modernização das PCHs. De mãos dadas com energia hidrelétrica, são tecnologias desenvolvidas para elevar a eficiência, facilitar a manutenção e garantir maior capacidade de sustentabilidade operacional.  

Além disso, o monitoramento contínuo e a manutenção preditiva permitem que o sistema opere em sua potência ideal, reduzindo riscos de sobrecarga e falhas por contaminação do fluido.  

Smart Fluid Connection (SFC)

O Smart Fluid Connection (SFC) da HYDAC é uma solução avançada para monitoramento e gestão de fluidos. Ao coletar e analisar dados críticos de sensores instalados no sistema da usina, o SFC identifica desvios no comportamento dos equipamentos e gera alertas personalizados, permitindo ações corretivas antes que ocorram falhas graves. 

A HYDAC também oferece projetos customizados para o segmento de energia, relatórios e suporte técnico contínuo por meio da sua Central de Monitoramento, assegurando máxima eficiência e segurança para os sistemas hidráulicos de qualquer porte.

Conheça o SFC

Produtos com IO-Link

A HYDAC disponibiliza uma linha completa de soluções com tecnologia IO-Link no país. Este é um protocolo de comunicação universal que permite a troca inteligente de dados entre sensores e atuadores, essencial para a Indústria 4.0 e, claro, para o setor da energia. 

Com produtos como sensores de pressão, temperatura, nível, posicionamento linear, e programadores, o sistema IO-Link da HYDAC facilita o monitoramento em tempo real, reduz custos de instalação e operação, e melhora a eficiência dos processos industriais. Essa conectividade avançada torna possível implementar manutenção preditiva e otimizar o desempenho dos sistemas.

Saiba mais sobre a tecnologia IO-Link

Monitoramento de Condição de Óleo (CSM-E)

O módulo sensor de contaminação CSM Economy da HYDAC é uma solução compacta, econômica e altamente personalizável para análise contínua de fluidos hidráulicos e lubrificantes. 

Projetado como um sistema modular, o CSM-E realiza a medição precisa de contaminação sólida e saturação de água, mesmo em fluidos com alta presença de bolhas de ar, graças ao seu sistema integrado de supressão de bolhas. O CSM-E é fundamental para a integridade dos fluidos, prevenir falhas prematuras e ampliar a vida útil dos sistemas da usina hidrelétrica.

Veja o catálogo do CSM Economy HYDAC

Tratamento de Óleo (FAM)

O Fluid Aqua Móvel (FAM) é um sistema de purificação de óleo projetado para tratar fluidos contaminados por água e partículas sólidas. Utilizando o princípio de desidratação por vácuo, o FAM realiza de forma eficiente a desidratação, desgaseificação e filtragem do óleo, alcançando níveis de limpeza conforme a norma de classificação ISO 4406 (15/13/10) e teor de água inferior a 50 ppm.  

Totalmente fabricado no Brasil e aplicável no setor da energia, o equipamento pode trazer também sensores como o AquaSensor AS1000 e o CS1000, garantindo monitoramento contínuo do processo da usina hidrelétrica.

Conheça os benefícios do FAM

Retirada de Verniz (VEU)

A Unidade de Eliminação de Verniz (VEU) da HYDAC é uma solução eficiente e de fácil manutenção, desenvolvida para o condicionamento de óleos minerais. Projetada para operar em fluxo de desvio, a VEU remove os produtos de envelhecimento do óleo, conhecidos como verniz, que se acumulam em forma de depósitos sólidos ou géis filtráveis. 

Ao eliminar essas substâncias indesejadas, o sistema contribui diretamente para a maior confiabilidade dos componentes hidráulicos e da usina, reduzindo falhas e aumentando a vida útil do fluido.

Saiba mais sobre o VEU

Sustentabilidade e automação da energia como diferencial

As soluções da HYDAC promovem a sustentabilidade nas PCHs ao reduzir o consumo de óleo e energia por meio de tecnologias de monitoramento e tratamento avançado. A automação e a digitalização desempenham um papel central nesse avanço. Essa abordagem integrada não apenas eleva a confiabilidade dos sistemas de energia no país, como também torna a operação das PCHs mais eficiente, segura e ambientalmente responsável. 

Por fim, e não menos importante, outro diferencial da HYDAC está na sua equipe técnica altamente especializada e experiente, que atua lado a lado com os operadores das usinas hidrelétricas para identificar as melhores soluções para cada realidade. Essa proximidade com o cliente e a usina hidrelétrica garante um atendimento ágil, customizado e com alto valor agregado. 

Citação do especialista

“As soluções da HYDAC contribuem para a sustentabilidade ao monitorar e tratar o óleo, evitando trocas desnecessárias e desperdícios, o que reduz o impacto ambiental das usinas hidrelétricas no Brasil”

Antonio Carlos, gerente de XXXXXX

Perspectivas e próximos passos da HYDAC Brasil para a geração de energia

A HYDAC planeja ampliar sua presença no setor de pequenas centrais hidrelétricas por meio de uma estratégia focada em aproximação com o mercado e geração de valor técnico. A empresa intensificará a realização de webinars e workshops especializados, voltados à capacitação de operadores e à disseminação de conhecimento sobre modernização, digitalização e eficiência energética.

Além disso, a empresa pretende aumentar o seu foco no atendimento ao segmento MRO (manutenção, reparo e operação), oferecendo soluções sob medida para a renovação de ativos existentes.

E, acima de tudo, a HYDAC mantém um suporte técnico altamente qualificado, que garante agilidade, confiabilidade e personalização em cada etapa do processo da sua empresa de geração de energia. 

Recomendações para empresas no setor da energia

Para uma pequena central hidrelétrica brasileira que busca modernização, a principal recomendação da HYDAC é investir em monitoramento contínuo das condições operacionais dos sistemas de energia. A adoção de tecnologias de manutenção preditiva permite antecipar uma potencial falha, evitar paradas inesperadas e maximizar a confiabilidade e a disponibilidade dos equipamentos, resultando em maior eficiência e menor custo operacional para a sua usina hidrelétrica. 

Nesse processo, é fundamental contar com um parceiro técnico com capacidade no país, como a HYDAC Brasil. Não oferecemos apenas soluções de ponta para a sua usina hidrelétrica, mas também o suporte especializado necessário para garantir resultados concretos e sustentáveis.  

Perguntas Frequentes

O que significa a sigla PCH?

A sigla PCH significa Pequena Central Hidrelétrica, uma usina de geração de energia elétrica que utiliza a força da água e possui potência instalada entre 5 MW e 30 MW, conforme a classificação da ANEEL. Essas usinas são fundamentais para a diversificação da matriz energética brasileira e geralmente exigem menor impacto ambiental e área alagada em comparação às grandes hidrelétricas do mundo. 

Como funciona uma pequena central hidrelétrica?

Uma PCH funciona convertendo a energia potencial da água armazenada em energia elétrica por meio de turbinas hidráulicas conectadas a geradores. A água é desviada do rio para o sistema de geração, passa pela turbina e retorna ao curso natural, permitindo a produção contínua de energia hidrelétrica renovável com menor impacto ambiental. 

Quais são os tipos de centrais hidrelétricas?

As centrais hidrelétricas podem ser classificadas por tamanho e capacidade instalada:  

  • CGH (Central Geradora Hidrelétrica) com até 5 MW; 
  • PCH, com capacidade entre 5 MW e 30 MW; 
  • e UHE (Usina Hidrelétrica de Energia) com mais de 30 MW.  

Cada tipo possui exigências específicas de licenciamento ambiental, estrutura física e aplicação no sistema energético. 

O que são soluções hidráulicas?

Soluções hidráulicas são tecnologias aplicadas a sistemas que utilizam fluido pressurizado (geralmente óleo) para transmitir energia, controlar movimentos e realizar operações mecânicas. Incluem componentes como bombas, válvulas, acumuladores, trocadores de calor e filtros, sendo amplamente usadas em setores como energia, mineração, papel e celulose, e máquinas móveis. 

O que é um sensor IO-Link?

Um sensor IO-Link é um dispositivo inteligente que utiliza o protocolo IO-Link para comunicação bidirecional com controladores industriais, como os CLPs. Ele coleta dados de processo (como pressão, temperatura ou nível) e envia essas informações em tempo real para sistemas de automação, permitindo monitoramento preciso, manutenção preditiva e integração total com ambientes de Indústria 4.0. 

Qual a diferença entre energia mecânica e energia cinética em uma PCH?

A energia cinética está associada à velocidade da massa d’água que desce pelos rios e passa pelo conduto forçado logo depois da barragem; é a força de movimento instantânea antes de atingir as pás da turbina. Quando esse jato impacta a turbina, transforma-se em energia mecânica, isto é, na rotação do eixo do gerador — etapa cujo nome técnico é acoplamento mecânico. Em seguida, a potência elétrica produzida é escoada pela linha de transmissão até o sistema interligado. Resumindo: a energia cinética é “da água em movimento”, enquanto a mecânica é “da máquina girando”, que torna possível converter esse movimento em eletricidade útil para a rede. 

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre nossas soluções ou solicitar orçamento:

ENTRE EM CONTATO