Acumuladores – Manutenção (AM)
Objetivo
Capacitar o participante a compreender e seguir os princípios básicos de manutenção e conservação de Acumuladores Hidropneumáticos.
Público-alvo
Engenheiros, técnicos e mecânicos da área de Manutenção de Máquinas e Equipamentos Industriais.
Pré-requisito
Ter concluído o curso de Tecnologia Hidráulica I (H I) ou curso similar de Hidráulica Industrial. Ter alguma experiência em projetos de máquinas com automação óleo-hidráulica.
Teor programático básico do Curso
- Conceito do produto e tipos de Acumulador de Pressão
- Acumuladores mais usuais: Hidropneumáticos — Classificação em função do meio separador: Membrana, Pistão e Bexiga – partes e componentes
- Procedimentos obrigatórios na desinstalação de Acumuladores
- Processo de Manutenção e Reparo: Ferramentas e dispositivos dedicados e previamente calibrados
- Sequência de montagem
- Utilização de componentes originais (ex.: Válvula de Gás)
- Limpeza e organização das operações
- Condição de armazenamento de componentes
- Testes
- Importância da calibração regular de P0
- Manuseio com segurança do Dispositivo de Enchimento de Gás
- Verificação constante da carga de gás em operação e em estoque
- Utilização obrigatória de gás inerte – Nitrogênio (N2); nunca utilizar Oxigênio (O2) ou ar comprimido
- Dispositivos de Segurança e NR13 – Válvulas de Segurança para o lado do óleo e para o lado do gás
- NR13: Categorização dos Acumuladores, Revisão e inspeção internas e externas dos Acumuladores, análise do profissional habilitado
- Vantagens da Garantia de Qualidade nos serviços realizados pelo fabricante
Carga Horária
16 horas/aula em 2 dias consecutivos, sendo 8 horas diárias das 8h às 17h.
Investimento por participante
R$ 580,00 + Impostos
Datas Disponíveis
- 8 a 09 de março
- 19 a 20 de julho
*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.