Acumuladores - Projetos Hidráulicos (AP)
Objetivo
Capacitar o participante a entender a lógica de funcionamento e operação dos Acumuladores, os conceitos da Física, e a escolha do tipo e dimensionamento de Acumuladores em diversos tipos de aplicação.
Público-alvo
Engenheiros, técnicos e projetistas de Máquinas e Equipamentos que atuem nas áreas de Engenharia ou Manutenção Industrial.
Pré-requisito
Ter concluído o curso de Tecnologia Hidráulica I (H I) ou curso similar de Hidráulica Industrial. Ter alguma experiência em projetos de máquinas com automação óleo-hidráulica.
Teor programático básico do Curso
- Conceito do produto e tipos de Acumulador de Pressão
- Acumuladores Hidropneumáticos: Membrana, Pistão e Bexiga
- Diferenças técnicas entre os tipos: instalações, pressões, volumes, velocidades
- Diferenças entre materiais e revestimentos
- Princípio de operação – Gás Inerte (N2); Meio separador; Leis da Física (Volume, Pressão, Temperatura)
- Conceitos e definição das Pressões de Operação: P0, P1 e P2
- Importância da calibração regular de P0
- Condições Adiabática, Isotérmica e Politrópica
- Exemplos de Cálculos: V0, ∆V, P2, P0
- Segurança – Vasos de Pressão – NR13
- Segurança do lado do óleo: Bloco de Segurança e Descarga
- Segurança do lado do gás: Válvula Limitadora de Pressão
- Dispositivos de Controle e Monitoramento
- Utilização de agregados e suas importâncias
- Aplicações:
- Armazenamento de energia
- Conceitos para redução de consumo energético
- Emergência
- Compensação de vazamentos
- Balanceamento de massas — suspensão
- Amortecimento de pulsos
- Absorção de choques
Carga Horária
2 dias consecutivos de treinamento.
Investimento por participante
R$ 800,00 + Impostos
Datas Disponíveis
- 6 a 7 de março
- 17 a 18 de julho
*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.