Automação e Programação de CLP’s – Avançado (CLP II) – Foco em Máquinas Móveis

Objetivo

Capacitar os profissionais a projetar e implementar Sistemas de Controle e Automação de máquinas móveis e programar Controladores Lógicos Programáveis segundo a IEC 61131, em ambiente de programação CODESYS®.

Público-alvo

Estudantes e profissionais das áreas de Manutenção, Instrumentação e Automação de máquinas móveis ou áreas correlatas.

Pré-requisito

Conhecimentos básicos em elétrica, eletrônica e programação de CLPs.

Teor programático básico do Curso

  • Introdução à Automação de máquinas móveis
  • Sensores, Atuadores, Controladores e Displays
  • Redes CAN e Protocolos
    • CANOpen
    • J1939
    • ISOBUS
  • Arquiteturas de hardware
  • Programação de Controladores e Displays em Codesys (IEC 61131-3)

Carga Horária

24 horas/aula em 3 dias consecutivos, sendo 8 horas diárias, das 8h às 17h.

Investimento por participante

R$ 960,00 + Impostos

Datas Disponíveis

  • 26 a 30 de junho | VAGAS ESGOTADAS

*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.

Treinamento HYDAC

Envie um e-mail e garanta sua inscrição agora mesmo!

Inscreva-se