Automação e Programação de CLP’s I (CLP I)
Objetivo
Capacitar os profissionais para compreender sistemas de controle e automação e programar Controladores Lógicos Programáveis segundo a IEC 61131-3. Ambiente de programação CODESYS®.
Público-alvo
Estudantes e profissionais das áreas de Manutenção, Instrumentação e Automação ou áreas correlatas.
Pré-requisito
Noções de elétrica e eletrônica.
Teor programático básico do Curso
- Conceitos sobre sinais, sensores e atuadores elétricos
- Controladores Programáveis
- Módulos de expansão de Entradas e Saídas
- Displays de interface homem-máquina
- Redes de Comunicação e Indústria 4.0
- Arquiteturas de Hardware
- Programação de controladores (IEC 61131-3)
- Tipos de dados
- Funções lógicas
- Sintaxe segundo IEC 61131-3
- Fundamentos de interface homem-máquina
Carga Horária
32 horas/aula, em 4 dias consecutivos, sendo 8 horas diárias entre segundas e quintas-feiras, das 8h às 17h.
Investimento por participante
R$ 1.200,00 + Impostos
Datas disponíveis
- 26 a 30 de junho | VAGAS ESGOTADAS
*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.