Engenharia de Manutenção Hidráulica II (M II)

Objetivo

Orientar e capacitar o participante quanto ao entendimento e planejamento dos processos de Manutenção de Sistemas Hidráulicos e apresentação das técnicas de manutenção mais adequadas para sistemas hidráulicos.

Público-alvo

Técnicos, engenheiros e gerentes de Manutenção ou Engenharia Industrial que queiram adquirir ou aprimorar os conhecimentos relativos às técnicas de planejamento e execução de programas de manutenção de Sistemas Hidráulicos.

Pré-requisito

Ter concluído o curso de Tecnologia Hidráulica Prática I (M I) ou curso similar de Hidráulica Industrial com noções básicas de física relativas à mecânica dos fluidos. Possuir vivência em manutenção de sistemas óleo-hidráulicos industriais.

Teor programático básico do Curso

  • Importância de métodos em Flushing e Start-up de Sistemas Hidráulicos
  • Interpretação de Circuitos Hidráulicos
  • Escolha do fluido – tipos e aplicações
  • Filtragem – Importância e definição de tipos
  • Controle da qualidade do fluido em operação, contaminantes e seus efeitos no sistema hidráulico
  • Processos de Manutenção – Escolha e implementação: corretiva, preventiva e preditiva
  • Principais causas de falhas em componentes
  • Armazenamento de componentes e vedações
  • Prazos de validade de vedações e mangueiras
  • Vazamentos – Tipos de conexões mais eficientes
  • Procedimentos de verificação e avaliação de desempenho de Sistemas Hidráulicos
  • Oficina de Manutenção Hidráulica – Conceitos de trabalho
  • Sensores para controle e monitoramento de desvios – início do processo de deterioração de componentes
  • Condition Monitoring

Carga Horária

40 horas/aula, em período semanal, sendo 8 horas diárias entre segundas e sextas-feiras, das 8h às 17h.

Investimento por participante

R$ 1.440,00 + impostos

Datas Disponíveis

  • 24 a 28 de abril | VAGAS ESGOTADAS
  • 7 a 11 de agosto | VAGAS ESGOTADAS
  • 25 a 29 de setembro | VAGAS ESGOTADAS

*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.

Treinamento HYDAC

Envie um e-mail e garanta sua inscrição agora mesmo!

Inscreva-se