Hidráulica Mobil
Objetivo
Apresentar as características construtivas, os princípios de funcionamento, a simbologia e a aplicação dos principais componentes hidráulicos encontrados em equipamentos Mobil (ex.: máquinas, tratores, implementos agrícolas, máquinas, implementos rodoviários, máquinas de movimentação de carga e construção.
Público-alvo
Profissionais da área da Engenharia ou Manutenção, ou de setores administrativos que busquem ou necessitem capacitação básica em Hidráulica Mobil.
Pré-requisito
Ter concluído o curso de Tecnologia Hidráulica I (H I), ou curso similar de Hidráulica Elementar.
Teor programático básico do Curso
- Fundamentos de Hidrostática e Hidrodinâmica
- Fluidos Hidráulicos utilizados em aplicações Mobil
- Interligações – tubos, mangueiras e conexões
- Elementos de Vedação
- Reservatórios
- Elementos Filtrantes
- Tipos de Bombas Hidráulicas comuns em aplicações Mobil
- Tipos de Motores Hidráulicos usuais em aplicações Mobil
- Cilindros Hidráulicos
- Válvulas Controladoras de Pressão
- Válvulas Direcionais de Comando Múltiplo (Mobil)
- Válvulas Reguladoras de Vazão
- Válvulas do tipo Joystick
- Blocos Manifold (Válvulas tipo Cartucho)
- Acumuladores de Pressão
- Trocadores de Calor
- Direções Hidráulicas
- Transmissões Hidrostáticas
- Simbologia conforme ISO 1219-1
- Tipos de Diagramas e Circuitos Hidráulicos para aplicações Mobil
- Montagem prática de Circuitos em Painel de Simulação
Carga Horária
24 horas/aula em 3 dias consecutivos, sendo 8 horas diárias, das 8h às 17h.
Investimento por participante
R$ 960,00 + Impostos
Datas Disponíveis
- 10 a 12 de julho | VAGAS ESGOTADAS
*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.