Projetos Hidráulicos – Avançado (P II)

Objetivo

Capacitar o participante a configurar e dimensionar circuitos hidráulicos de relativa complexidade, com cálculos teóricos e definição adequada de todos os componentes em função de características de desempenho definidas em catálogos, com a leitura e interpretação das tabelas e curvas características dos componentes.

Público-alvo

Projetistas, técnicos e engenheiros das áreas de Engenharia e Manutenção, com conhecimentos básicos em projetos de sistemas hidráulicos e que pretendam aprimorar os conhecimentos para desenvolver projetos de circuitos hidráulicos com alguma complexidade.

Pré-requisito

Ter concluído os cursos de Tecnologia Hidráulica I (H I) ou curso similar de Hidráulica Industrial com bons conhecimentos de física relativos à mecânica dos fluidos. Ter concluído o curso de Projetos Hidráulicos I (P I) - Hidráulica Industrial. Possuir vivência no ambiente de projetos de máquinas e equipamentos industriais com acionamentos óleo-hidráulicos.

Teor programático básico do Curso

  • Avaliação inicial de um projeto proposto
  • Circuito Aberto x Circuito Fechado
  • Funções identificadas e consideradas
    • Forças, velocidades, acelerações definidas
    • Vazões e pressões definidas
  • Bombas de Vazão Variável – Utilização e escolha
  • Balança de Pressão
  • Válvulas Proporcionais e Servo-válvulas
  • Elementos lógicos – Princípios, dimensionamento e escolha
  • Acumuladores – Principais utilizações e dimensionamentos
  • Instrumentação
  • Cálculo das Perdas de Carga em Tubulações
  • Cálculo da Potência Real e Rendimento do Projeto
  • Dissipação de Energia – Troca Térmica – Fechamento do projeto e arranjo final do circuito

Carga Horária

40 horas/aula, em período semanal, sendo 8 horas diárias entre segundas e sextas-feiras, das 8h às 17h.

Investimento por participante

R$ 1.600,00 + impostos

Datas Disponíveis

  • 11 a 15 de setembro

*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.

Treinamento HYDAC

Envie um e-mail e garanta sua inscrição agora mesmo!

Inscreva-se