Projetos Hidráulicos – Dimensionamento e Seleção (P I)

Objetivo

Habilitar o participante a configurar e dimensionar circuitos hidráulicos elementares, escolhendo e/ou selecionando componentes a partir de dados técnicos obtidos em catálogos.

Público-alvo

Projetistas, técnicos e engenheiros, preferencialmentedas áreas de Engenharia e Manutenção, que estejam envolvidos com o desenvolvimento de sistemas hidráulicos ou que pretendam conhecer os conceitos e princípios básicos de projetos de circuitos hidráulicos.

Pré-requisito

Ter concluído os cursos de Tecnologia Hidráulica I (H I) ou curso similar de Hidráulica Industrial com bons conhecimentos de física relativos à mecânica dos fluidos. Ter concluído o curso de Projetos Hidráulicos I (P I) - Hidráulica Industrial. Possuir vivência no ambiente de projetos de máquinas e equipamentos industriais com acionamentos óleo-hidráulicos.

Teor programático básico do Curso

  • Revisão concisa dos princípios e conceitos da Hidráulica e simbologias
  • Entendimento e definição das grandezas iniciais e necessárias para um projeto
  • Funções definidas
    • Forças, Velocidades, Acelerações (Cilindros Hidráulicos)
    • Torques, Rotações, Acelerações (Motores Hidráulicos)
    • Dimensionamento dos Atuadores
  • Definição da Lógica de Operação – Ciclo de Trabalho
  • Definições de Vazões e Pressões
  • Elaboração do circuito elementar em função do ciclo de trabalho
  • Levantamento das Perdas de Carga localizadas
  • Definição e escolha das válvulas de controle
  • Dimensionamento do(s) Moto-bomba(s)
    • Escolha da(s) bomba(s)
    • Definição do(s) motor(es) – Potência e Rotação
  • Escolha e dimensionamento do reservatório
  • Definição das bitolas de Conexões e Tubos a partir de ábacos
  • Arranjo final do circuito

Carga Horária

40 horas/aula, em período semanal, sendo 8 horas diárias entre segundas e sextas-feiras, das 8h às 17h.

Investimento por participante

R$ 1.600,00 + impostos

Datas Disponíveis

  • 22 a 26 de maio
  • 21 a 25 de agosto | VAGAS ESGOTADAS

*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.

Treinamento HYDAC

Envie um e-mail e garanta sua inscrição agora mesmo!

Inscreva-se