Tecnologia de Filtragem (TF)

Objetivo

Transmitir aos participantes informações relevantes sobre a importância dos Sistemas de Filtragem como principal fator de preservação e manutenção dos circuitos hidráulicos, bem como características técnicas dos filtros e suas aplicações. Aborda também a instrumentação hoje disponível para monitoramento da contaminação.

Público-alvo

Engenheiros, técnicos e mecânicos da área de Manutenção de máquinas e equipamentos industriais.

Pré-requisito

Ter concluído curso de Tecnologia Hidráulica I (H I) ou curso similar de Hidráulica Industrial. Ter alguma experiência em projetos de máquinas com automação óleo-hidráulica.

Teor programático básico do Curso

  • Contaminação do fluido e seus efeitos no circuito hidráulico
  • Tipos de contaminação e suas possíveis fontes
  • Contaminação por partículas sólidas – Classificação conf. Normas NAS 1638 e ISO 4406
  • Filtros de ar e sua importância no sistema
  • Elementos Filtrantes: Características construtivas e aplicações específicas
  • Eficiência de um Elemento Filtrante: Fatores α, β e ∆P
  • Filtros de Sucção – Características, instalação e utilização
  • Filtros de Retorno – Características, instalação e importância
  • Filtros de Pressão – Características, instalação e aplicação
  • Sistemas off-line de filtragem contínua
  • Sistemas de desidratação do óleo hidráulico mineral
  • Pré-filtragem do óleo antes do (re)abastecimento do reservatório
  • Instrumentação para monitoramento dos diversos tipos de contaminação

Carga Horária

16 horas/aula em 2 dias consecutivos, sendo 8 horas diárias das 8h às 17h.

Investimento por participante

R$ 600,00 + Impostos

Datas Disponíveis

  • 10 e 11 de abril | VAGAS ESGOTADAS
  • 18 e 19 de setembro
  • 27 e 28 de novembro

*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.

Treinamento HYDAC

Envie um e-mail e garanta sua inscrição agora mesmo!

Inscreva-se