Tecnologia Hidráulica I (H I) - Introdução

Objetivo

Capacitar o participante a entender a lógica dos circuitos hidráulicos, identificando os principais componentes e interpretando suas funções.

Público-alvo

Profissionais de áreas técnicas (mecânicos, técnicos, engenheiros) ou administrativas que buscam um contato inicial ou consolidação de conceitos elementares relativos à óleo-hidráulica.

Pré-requisito

Ter concluído o primeiro grau do ensino básico regular.

Teor programático básico do Curso

  • Princípios elementares de Hidrostática e Hidrodinâmica, e principais conceitos da Física
  • Simbologia utilizada nos circuitos óleo-hidráulicos – Norma ISO 1219-1
  • Fluidos Hidráulicos: OHM, HFA , HFB , HFC e HFD
  • Reservatórios e suas instrumentações
  • Filtragem – Conceitos, tipos, funções, benefícios
  • Bombas Hidráulicas – Tipos e características. Conceitos de Vazão e Pressão
  • Válvulas de Retenção – Função, tipos e características de operação
  • Válvulas de Pressão – Limitadoras, Redutoras, de Descarga, Contrabalanço e Sequência
  • Válvulas Direcionais
  • Válvulas Redutoras de Vazão
  • Elementos Lógicos – Conceitos
  • Atuadores Lineares e Rotativos
  • Acumuladores de Pressão
  • Trocadores de Calor
  • Circuitos Hidráulicos – Identificação de componentes e a lógica de sua interligação e interação

Carga Horária

40 horas/aula, em período semanal, sendo 8 horas diárias entre segundas e sextas-feiras, das 8h às 17h.

Investimento por participante

R$ 1.250,00 + impostos

Datas Disponíveis

  • 23 a 27 de janeiro
  • 27 de fevereiro a 3 de março
  • 27 a 31 de março | ESGOTADO
  • 29 de maio a 2 de junho | ESGOTADO
  • 3 a 7 de julho
  • 31 de julho a 4 de agosto
  • 28 de agosto a 1 de setembro | ESGOTADO
  • 2 a 6 de outubro
  • 6 a 10 de novembrro
  • 4 a 8 de dezembro

*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.

Treinamento HYDAC

Envie um e-mail e garanta sua inscrição agora mesmo!

Inscreva-se