Tecnologia de Automação Hidráulica na Indústria 4.0 (HII)
Objetivo
Capacitar os participantes a lidarem com os modernos sistemas hidráulicos da Indústria 4.0 que integram controle eletrônico, proporcional, malha fechada e monitoramento.
Prover informações e conhecimentos focados na modernização e manutenção de máquinas e equipamentos hidráulicos de última geração.
Público-alvo
Técnicos, engenheiros e projetistas que:
- Necessitam ampliar e/ou atualizar seus conhecimentos na tecnologia eletro-hidráulica e no controle e monitoramento de sistemas hidráulicos.
- Têm interesse nas tecnologias modernas de controle, automação e monitoramento aplicadas aos circuitos hidráulicos.
Pré-requisito
- Treinamento de Tecnologia Hidráulica I ou ter participado em treinamento similar de hidráulica industrial.
- Conhecimento de sistemas hidráulicos, seus componentes, leitura/interpretação de esquemas hidráulicos.
- Conhecimentos de elétrica e eletrônica.
Teor programático básico do Curso
INDÚSTRIA 4.0:
- Conceito, pilares, estratégias de manutenção, hidráulica 4.0, ESG, arquitetura de automação.
FUNDAMENTOS:
- Energia, potencia, eficiência, grandezas e unidades, dinâmica dos movimentos linear e rotativo.
HIDRÁULICA :
- Conceitos: vazão, pressão, perda de carga.
- Componentes: fluido hidráulico, filtro, unidade hidráulica, trocador de calor, acumulador, cilindro, bomba, motor, válvulas de retenção/vazão/pressão.
- Manutenção do fluido hidráulico: importância, procedimentos e parâmetros.
ELÉTRICA:
- Conceitos: tensão, corrente, CC e CA, frequência.
- Componentes e analogia hidráulica: resistor, capacitor, indutor, diodo, transistor, fontes de alimentação, relês/contatores, solenóides.
- Sinais elétricos: lógicos, analógicos, digitais.
AUTOMAÇÃO E CONTROLE:
- Lógica combinatória e sequencial
- Programação (linguagens)
- CLPs
SENSORES E MONITORAMENTO:
- Pressão, vazão, força, posição
- Monitoramento eletrônico do fluido hidráulico
HIDRÁULICA PROPORCIONAL:
- Válvulas proporcionais de pressão e vazão: funcionamento e uso.
- Drives e módulos de controle: tipos e funções
MALHA FECHADA (servo controle):
- Conceitos: malha aberta e fechada, servo hidro-mecânico e eletrônico, ganhos PID, mola hidráulica, frequência natural, resposta no tempo/frequência
- Servo válvulas e servo bombas
TECNOLOGIAS DE ATUAÇÃO ( hidráulica, eletromecânica, hibrida)
- Prós e contras
- Visão do futuro e tendencias
- Critérios de escolha
Carga Horária
35 horas/aula, em período semanal, sendo que:
- Segunda-feira, das 12h às 17h,
- Terça-feira a Quinta-feira, das 8h às 17h,
- Sexta-feira, das 8h às 12h.
Local
Fábrica da HYDAC Brasil na cidade de Indaitauba, São Paulo.
Investimento por participante
R$ 1,851,21 (Impostos incluídos)
Datas Disponíveis
- 21 a 25 de setembro
*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.