Válvulas industriais HYDAC Adequadas para aplicações industriais e uso em máquinas móveis

As válvulas industriais HYDAC são indicadas especialmente para aplicações industriais e uso em máquinas móveis. Além das nossas adaptações personalizadas, estamos desenvolvendo nossa linha de produtos para atender ainda mais aos requisitos da Indústria 4.0.

3 minutos de leitura

Tópicos e Produtos Tecnologia de Válvulas

Tecnologia de válvula avançada para se adequar à sua aplicação Válvulas industriais HYDAC: qualidade comprovada de produção de última geração

Nossa fábrica de última geração foi projetada desde o início para produzir de forma rápida e eficiente válvulas industriais que atendam aos altos padrões de qualidade da HYDAC. Fabricamos nossas próprias bobinas e tubos polares, conforme as especificações das respectivas válvulas — 100% das válvulas são testadas em produção. Graças à tecnologia RFID e sistemas pick-by-light, implementamos uma montagem de válvulas confiável e rápida. O número de série atribuído individualmente a cada válvula possibilita total rastreabilidade. Este conceito de produção nos permite oferecer válvulas padrão em muitas variantes de tensão e conectores, bem como acionamentos de emergência manuais. Além disso, ele também nos dá a flexibilidade de produzir soluções específicas para o cliente em prazos curtos.

HYDAC – sua parceira na tecnologia de válvulas

Você está procurando válvulas com alta capacidade de comutação e baixas perdas de pressão?

Então você está no lugar certo na HYDAC: graças aos nossos êmbolos e carcaças com fluxo otimizado, podemos oferecer soluções de válvulas sob medida, adaptadas às suas necessidades. 
Aqui na HYDAC você também encontrará solução para um ajuste constante da vazão ou da pressão em seu sistema: em nossa ampla linha de válvulas proporcionais, oferecemos soluções para suas necessidades de histerese, repetibilidade e velocidade. 

A ampla variedade de produtos permite o uso em diversos setores industriais. Para poder utilizá-las também em aplicações móveis, a HYDAC oferece cada vez mais válvulas industriais com maior proteção anticorrosiva (ZnNi).

 

Tecnologia de válvula para se adequar à sua aplicação

Ouvir nossos clientes – esse é um dos nossos grandes pontos fortes.

Com base no nosso know-how de décadas de experiência em tecnologia de válvulas, podemos responder de forma flexível aos seus desejos com nosso sistema modular para válvulas industriais. Desta forma, criamos soluções de válvulas HYDAC sob medida para sua aplicação e, em parceria, fornecemos respostas inovadoras aos desafios específicos da sua aplicação.

Além de soluções sob medida, nossos especialistas atribuem grande importância ao desenvolvimento contínuo da linha de produtos HYDAC. Atualmente, o foco está em adaptar nosso portfólio aos requisitos da Indústria 4.0.

Flexíveis - personalizadas - robustas Conheça nossas soluções para válvulas industriais

Válvulas direcionais

As válvulas direcionais HYDAC estão disponíveis nos tamanhos nominais de 6 a 32 em uma grande variedade de opções de projeto, como baixa potência, mudança suave, com monitoramento da posição do interruptor e como uma opção Atex.

Válvulas proporcionais

A variedade de válvulas proporcionais inclui válvulas direcionais, de pressão e de fluxo. As válvulas direcionais-proporcionais também estão disponíveis opcionalmente com um sistema de medição de posição e OBE.

Válvulas lógicas

As válvulas cartucho de rosca de 2 vias HYDAC são válvulas lógicas utilizadas em controles hidráulicos com requisitos de alto desempenho.

Nossa série se adapta ao tamanho do seu sistema e inclui os tamanhos nominais 16, 25, 32, 40, 50, 63 e 80.

As válvulas cartucho de rosca estão disponíveis para funções direcionais e de pressão com as opções de pinos de amortecimento e vedações do eixo.

Válvulas de controle

As válvulas de controle de 4 vias e 3 posições HYDAC da série C4WERE 6 são válvulas de êmbolo deslizante controladas diretamente e operadas eletricamente.

A válvula é acionada por um ímã de controle trabalhando em óleo. O ímã empurra o êmbolo de controle da válvula de forma rápida e precisa para a posição necessária, para obter os caminhos de fluxo desejados. A posição do êmbolo é proporcional ao sinal de entrada e é controlada por componentes eletrônicos integrados e retorno de posição (LVDT).

Válvulas de placa tipo sanduíche

As válvulas de placa tipo sanduíche HYDAC de tamanho nominal 6-25 permitem um projeto modular do controle hidráulico através de empilhamento vertical.
Nós as oferecemos como válvulas reguladoras de pressão e válvulas limitadoras de pressão para controle de pressão e como válvulas borboleta ou de controle de fluxo com válvula de retenção de desvio para controle de volume.
Além disso, as placas tipo sanduíche estão disponíveis como válvula de retenção para controle direcional, com e sem liberação hidráulica, e como compensador de pressão para implementar a função de controle de fluxo.

As suas vantagens com a HYDAC

Ideia

Conhecimento abrangente sobre válvulas

Devido aos anos de experiência na aplicação de válvulas industriais, a HYDAC é sua parceira para soluções de válvulas projetadas individualmente.

Produção

Alto nível de integração vertical

Desenvolvemos e produzimos internamente todos os componentes das válvulas, incluindo bobinas, tubos polares e sensores. 

Solução sob medida

Adequada à sua aplicação

O portfólio de produtos HYDAC sempre oferece a válvula ideal para inúmeras funções e exigências associadas.

Technologische Herausforderungen

Rastreabilidade

A condição da válvula na entrega pode ser rastreada a qualquer momento graças ao número de série individual de cada válvula.
Informações adicionais sobre a válvula podem ser acessadas digitalmente usando o código QR em cada válvula.

Kit de construção

Padrão industrial do sistema modular

Uma grande variedade de bobinas, conectores e volantes manuais pode ser livremente selecionada em nosso sistema modular para se adequar às válvulas padrão.
 

Downloads

Fale com os especialistas da HYDAC!

Envie seu e-mail

Leia mais artigos na nossa revista

Engenharia
Tópicos e Produtos
3 minutos de leitura |

Válvulas de controle HYDAC Load-Sensing

Leia mais

Engenharia
Tópicos e Produtos
3 minutos de leitura |

Válvulas coaxiais e válvulas de alívio de pressão HYDAC

Saiba mais

Tecnologia de controle
Tópicos e Produtos
5 minutos de leitura |

Reduza custos com o monitoramento da condição do fluido

Saiba mais