Кодекс делового поведения
группы компаний HYDAC

Поскольку мы - работающая по всему миру группа компаний, для нас, разумеется, важно действовать на мировых рынках в соответствии с одинаковыми основными принципами. На основании этого в следующем кодексе делового поведения определяются минимальные требования, которые могут быть дополнены с учетом специфики той или иной страны.

 

  1. Соответствующие законы и прочие государственные, межгосударственные и международные положения являются для нас само собой разумеющимися основами нашей деятельности.
      
  2. При этом мы учитываем соответствующие общественные, культурные, политические и социальные общие условия.
      
  3. Достоинство человека исключает дискриминацию, принуждение или обременение любого рода.
      
  4. Соответствующие положения об охране прав детей и подростков и об охране труда и здоровья являются для нас требованием и обязательством по реализации этих прав человека. Сюда в конечном счете также относится охрана окружающей среды.
      
  5. Мы являемся сторонниками свободной рыночной экономики, а тем самым, и сторонниками открытой, честной конкуренции.
      
  6. Доверительность является для нас главной предпосылкой честного и партнерского сотрудничества.
      
  7. Мы не сотрудничаем с лицами, предприятиями или учреждениями, о которых нам известно, что они не соблюдают данные минимальные стандарты.

По состоянию на 02/2008