БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ, КОРПУСЫ

Блоки управления в сфере гидравлического управления энергией во многих случаях представляют собой хорошее решение, так как в этой технике идеально сочетаются выдающиеся преимущества гидравлики. Высокая плотность мощности достигается благодаря использованию ввертных клапанов, для которых не требуются корпусы клапанов и соединительные пластины, которые обычно применяются в противном случае. Блок управления с просверленными или отлитыми соединительными каналами заменяет корпус клапана; многие резьбовые соединения, трубопроводы и шланги становятся ненужными; потери мощности и монтажное пространство сокращаются; затраты на монтаж существенно снижаются. Благодаря последовательному переносу уплотняемых мест в блок управления и уменьшению количестве внешних уплотняемых мест, значительно снижается риск утечек. Это гарантирует экономичность данного решения, особенно в том случае, если существует потребность в серийном производстве
Добавить в список предложений.