ЦИЛИНДРЫ

Подходят для любых усилий и всех сред – масла, воды и воздуха.
Гидравлические цилиндры являются важнейшей частью гидравлической системы, независимо от того, насколько комплексными и сложными являются процессы Гидравлический цилиндр показывает,что скрывается в этих системах. При этом цилиндры зачастую подвергаются экстремальным условиям и нагрузкам. Поэтому соответственно сложными являются задачи, которые приходится решать нашим инженерам при проектировании этих цилиндров. Благодаря нашему более чем 40 летнему опыту наши инженеры в состоянии оптимально решать все поставленные перед ними задачи. Энергоэффективность, оптимизация веса, расчет на долговечность, отсутствие потребности в техническом обслуживании, а также общий анализ экономичности системы является для нас само собой разумеющимся. Важную роль при этом играют наши технологии нанесения покрытий. Так, HYDROSAAR предлагает самый обширный ассортимент покрытий, который имеется на этом рынке
  • гальванические покрытия
  • покрытия, нанесенные газовой металлизацией
  • покрытия, нанесенные плазменной металлизацией, и покрытия, нанесенные методом высокоскоростного напыления с использованием кислородного топлива
  • покрытия, нанесенные при помощи лазерной сварки или плазменной дуги
Наша производственная программа охватывает цилиндры диаметром от 120 мм до более 1 метра и длиной до 15 м (большие размеры по специальному запросу). дополнительная информация на сайте www.hydrosaar.de
Добавить в список предложений.