... это гидропневматические аккумуляторы с эластичной мембраной в качестве разделительного элемента между сжимаемой газовой подушкой и рабочей жидкостью. Компания HYDAC предлагает более 30 вариантов мембранных аккумуляторов и более 300 различных разъемов для жидкостей. При этом мембранные аккумуляторы HYDAC имеют сварную или резьбовую конструкцию, изготавливаются из различных сортов стали, эластомеров, и обладают различными разъемами для подключения газа.
Основные характеристики:
- Номинальный объем: 0,075 ... 4 л,
- Допустимое рабочее избыточное давление: 40 ... 750 бар,
- Эластомеры: акрилнитрилбутадиеновый каучук (NBR), эпихлоргидриновый каучук (ECO), изобутиленизопреновый каучук (IIR), фторэластомер (FKM) (фтор-пропилен-мономер – FPM) и другие,
- Материалы корпуса аккумулятора: высокоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий и другие.
Мембранные аккумуляторы HYDAC обладают следующими преимуществами:
- оптимизированная с точки зрения функций и веса конструкция,
- любое положение при монтаже,
- отсутствие перепада давлений между жидкостью и газом,
- отсутствие потребности в трудоемком обслуживании и продолжительный срок службы