КЛАПАНЫ

Клапаны контролируют давление, объемный расход или направление потока гидравлических жидкостей. Клапаны компании HYDAC, благодаря богатому выбору, дают все возможности для создания гидравлических систем – стационарных или мобильных. В этой сфере компания HYDAC предлагает резьбовые и вставные клапаны, клапаны для установки на панель и клапаны для установки на промежуточную панель, а также клапаны для установки в трубопровод до номинального размера 63. Рабочие характеристики Qмакс. = 6000 л/мин Pмакс. = 630 бар
Добавить в список предложений.