Программный комплекс MATCH. Последовательное решение для разработки систем управления мобильной техники.
MATCH предлагает комплексное решение для всех этапов процесса разработки систем управления. Инструменты идеально сочетаются между собой и позволяют всем пользователям тесно сотрудничать в разработке, тестировании, вводе в эксплуатацию, производстве и обслуживании машины.
MATCH обеспечивает ускорение процесса разработки мобильной техники до 50%: приложения для сложных систем машинного управления могут быть реализованы в кратчайшие сроки. Решение основывается на V-модели с последовательными данными и интегрированными стандартами безопасности. По умолчанию включены все требуемые процессы тестирования для V-модели.
MATCH. Одна система для всех программных приложений в рамках полного жизненного цикла мобильных машин. Инновационная, эффективная и сертифицированная TÜV.