Från komponent till system, allt från hydraulik, elektronik eller programvara till dina kommunala maskiner och specialfordonDet är vår uppgift att erbjuda dig de bästa HYDAC-lösningarna
Till industrin för kommunala maskiner erbjuder HYDAC, utöver dess egna godkända komponenter, skräddarsydda systemlösningar anpassade till dina individuella behov baserande på vårt vältestade och kvalitativt högvärdiga sortiment med hydrauliska och elektroniska produkter.
- Omfattande maskinkunskap
- Öka prestandan med inbyggda holistiska system
- Ökning av tillgängligheten genom minskningen av gränssnitt
- Ökad komfort tack vare minskning av oscillation, vibration och buller
- Aktivt samarbete i ett nära utvecklingspartnerskap
- Tekniskt och kommersiellt stöd över hela världen tack vare vår globala och lokala närvaro
HYDAC distribuerar ett tort sortiment komponenter och system för att hjälpa dig att nå upp till de höga kraven inom sektorn för kommunala maskiner Våra lösningar för sopmaskiner, avloppsbilar och sopbilar
HYDACs industriexperter hjälper dig både att välja rätt produkt och att nå upp till de direktiv och krav som är kopplade till dessa. Utöver standardkomponenter konstruerar vi ett omfattande modulärt system som kan användas i ett stort antal fordon. Samtidigt samarbetar vi med dig för att utveckla kundanpassade lösningar som är skräddarsydda till din maskin.
Både monteringsfärdiga eller kundanpassade – vi har många olika lösningar till din maskin:
- Elektroniska styrningar och sensorer
- Styr-, arbets- och extrahydraulik
- Tankfilterlösningar
- Filterlösningar
- Kylsystem
- Fjädringssystem
- Tillbehör