Omfattande expertis inom alla typer av kraftverk

Gasturbinkraftverk

Gasturbinkraftverk täcker pålitligt den högsta efterfrågan i kraftnät. Den här typen av kraftverk utmärker sig med snabb start (på några minuter) och möjligheten till dödnätstart - höga krav på systemtillgängligheten är följden. Med vår expertis i bakgrunden hjälper vi dig som utvecklingspartner och erbjuder ett omfattande produktsortiment för service av  oljesystem och kompletterande utrustning.

Ångturbinkraftverk

Ångturbinkraftverk fortsätter att förse världen med den största delen av el. Elproduktion med hydrauliska ångturbiner ökar effektiviteten på alla kraftverk, från atomkraftverk till geotermiska kraftverk. Med hjälp av sin expertis när det gäller turbinstyrning och smörjning erbjuder HYDAC ett helt sortiment med möjligheter för optimering av anläggningens drift. Detta gör det möjligt för dig att aktivt bevara resurser medan servicekostnadernas sänks på lång sikt.

Decentraliserade kraftverk

Decentraliserade kraftverk täcker akuta energibehov nära konsumenten. Miljövänligt sett har kombinerade värme- och kraftenheter imponerande låga emissionsvärden. Generatorer och nödkraftgeneratorer täcker pålitligt elektriska behov och är ett måste om det blir oplanerade strömavbrott. Jobba ihop med HYDAC för att optimera dina hydrauliska komponenter och hjälpsystem. På det här sättet kan du minska kostnader på lång sikt samtdigt som du ökar pålitligheten och effektiviteten på ditt system permanent.

Expandergeneratorer

Expandergeneratorer och turboexpander producerar elektricitet av industrins spillvärme, biomassa och geotermisk energi. När det gäller förnybar energi underlättar de här huvudegenskaperna elproduktionen i Organic Ranking Cycles ('ORC'), kostnadseffektivt och CO2-neutralt! Dra ner på resursförbrukningen på lång sikt med våra standardiserade och platssparande system för lagersmörjning och hydraulisk turbinstyrning. Mot en grönare framtid med vår Air-X teknik.

Hållbarhet och standardisering

Hållbarhet

HYDAC samarbetar med dig för att utarbeta en individuell lösning för den energieffektiva driften av ditt kraftverk. Standardisering med hjälp av modernisering av energioptimerade komponenter och system har stor potential när det gäller kostnadsbesparingar på lång sikt. Minska värme- och energibelastningen på ditt system - kontakta oss nu!

Hållbarhet och standardisering för kraftverk: våra produktlösningar

HYDAC hydrauliska turbinsystem

Lär dig mer om EHC-U produktsortimentet: den standardiserade systemlösningen för dina turbiners hjälpsystem. 'Designed to cost' med individuellt utvalda serieproducerade hydraulkomponenter: våra EHC-U produkter är bra för miljön och din budget.

HYDAC lagersmörjningssystem

Kolla in fördelarna med vårt omfattande sortiment med standardiserade, modulära och storleksvarierande smörjsystem. Patenterad avgasningsteknik för smörjmedel kompletterar vårt innovativa sortiment. Hitta din perfekta lösning för att spara systemkostnader på lång sikt.

HYDAC dieselfiltreringsmoduler

Upptäck våra kompakta och effektiva dieselfiltreringsmoduler. Med speciella tillämpningssimuleringar anpassar vi modulernas funtioner till dina individuella behov. Optimerar driften av dina nödkraftgeneratorer och generatorer med dubbel bränsledrift.

HYDAC olje-/luftkylningsenheter

Våra olje-/luftkylningsenheter passar särskilt bra till decentraliserade kraftverk. Modulerna har en kompakt och modulär konstruktion och är hastighetskontrollerade. De är tystgående och passar till och med på containergeneratortak. Läs mer om våra hållbara lösningar. 

Funktionell säkerhet

För att garanterat ha en smidig drift måste ett kraftverk vara i enlighet med de senaste säkerhetsföreskrifterna. HYDAC är din kontakt när det gäller lyckad implementering av alla säkerhetsbestämmelser enligt lag. Vi fokuserar främst på att analysera och modernisera befintliga system genom att använda standardiserade produktlösningar och SIL-godkända komponenter i enlighet med IEC 61508 och IEC 61511.

Funktionell säkerhet för kraftverk:

HYDAC elhydrauliskt säkerhetsstyrsystem

Utmärkt tillgänglighet, enkelt underhåll, mycket pålitligt ... vårt patenterade säkerhetsstyrsystem når upp till de stränga kraven på moderna ångturbiner i enlighet med IEC 61508 och IEC 61511. Håll dig på den säkra sidan med HYDAC och lär dig mer om EHC-S.

HYDAC elhydrauliskt drivsystem

Våra EHC-A har blivit oumbärliga vid styrning av gas- eller ångarmaturer i moderna värmekraftverk. Fristående drift är även möjlig med EHC-AA. Våra elhydrauliska drivningar arbetar med hög precision; tack vare HYDACs modulära system är den även mycket prisvärda.

HYDAC riktningssätesventil med positionsövervakning

Med tanke på den säkra styrningen av gas och turbiner utvecklade vi en patenterad ventilteknik som kan sättas in i centrala hydraulsystem. Detta kan man förlita sig till för att tillhandahålla reserver med ett tillåtet tryck på upp till 350 bar. Lär dig mer om våra WSER riktningsventiler med inbyggd sensor.

Mer information om HYDAC riktningssätesventil

Kompletterande utrustning

Vill du säkerställa en smidig drift med korta serviceintervall? Vi är din lokala kontakt för optimering av systemtillgängligheten. Onlineövervakning av huvudvätskeparametrar och användning av vätskekonditioneringssystem är det viktigast när det gäller att anpassa dina service- och underhållstider perfekt.

Kompletterande utrustning för kraftverk: våra produktlösningar

Avvattningsenheten HYDAC FAM

Är större vätskeåldring orsakad av processånga och införd fuktig omgivande luft som försämrar ditt kraftverks funktion och begränsar smörjförmågan hos dina turbinlager? Kolla in vårt sortiment med modulära avvattningssystem. HYDAC FAM förlänger vätskans livslängd, vårdar ditt smörjmedel och ökar bevisligen systemtillgängligheten.

HYDAC Varnish Elimination enheter

Vårt VEU sortiment förbereder mineraloljebaserade hydrauloljor i turbinstyrsystem. Det tar effektivt bort rester från gammal olja (varnish) och förlänger vätskans livslängd. Kombinationen av enkel service och modulärdesign gör vår produkt unik. Vi informerar dig gärna.

 

HYDAC ContaminationSensor Module Economy

Ta reda på mer om vårt kompakta och kostnadseffektiva online modulsystem för tillståndsövervakning för optimal lagersmörjning i gas- och ångturbiner. Vårt CSM-E ‘plug and play’-sortiment bidrar mycket till underhållet av ditt kraftverk på lång sikt

 

Ladda ned