Tillämpningar för sjöfart med globala godkännanden
Martinteknik uppe på däck
Oavsett om det handlar om kryssningsfartyg, fraktfartyg, lastbåt eller containterfartyg - miljöförhållandena till havs påverkar däcköverbyggnader och fartygsöverbyggnader enormt. För en säker och smidig drift trots dessa svåra förhållanden hjälper vi systemtillverkare, varv och fartygstillverkare med robusta lösningar. HYDAC är din pålitliga samarbetspartner för tillämpningar inom marinindustrin:
- Däck och överbyggnader
- Kranar och andra lyftdon
- Lastluckor, roro-utrustning
- Lastluckor
- Vinschar
- Ytterdörrar
Martinteknik under däck
Tillämpningar under däck måste nå upp till de högsta kraven: de måste vara mycket effektiva, varaktiga och platssparande. HYDAC levererar platssparande lösningar med certifiering från alla viktiga klassificeringsinstitut. Tack vare vår globala expertis kan vi alltid hjälpa lokalt. Vi förser följande tillämpningar med våra komponenter och system:
- Riktnings- och dragkraftsstyrning
- Finstabilisatorer
- Trimroder
- Roderpropellrar och styrbara propellrar
- Tvärpropellrar
- Lastpump
- Styrväxel
- Fartygsmotor
- Ballastvatten
- Avfallsförbränning
Hållbarhet, platsoptimering & viktminskning
Marinindustrin konfronteras med extrema miljöförhållanden samt begränsad plats. Därför behövs det robusta lösningar med kompakt design. Vi samarbetar med dig för att minska olje- och tankmängden med våra effektiva HYDAC lösningar. Detta gör det möjligt för dig att dra ner på kostnaderna på lång sikt och spara resurser när det gäller drift och underhållsarbete.
Hållbarhet, platsoptimering & viktminskning inom marinteknik: våra produktlösningar
HYDAC Tank Reduction Unit
Dra fördel av våra premiumlösningar med aktiv vätskekonditionering och spara på lång sikt - tack vare minskade oljemängder och mindre materialförbrukning. Minska tankens storlek med 60-80% med vår tank reduction unit
HYDAC Air-X filterteknik
Med vår Air-X filterteknik sparar du effektivt kostnader tack vare minskade oljemängder, enorm viktminskning och minskad materialförbrukning. Lär dig mer om fördelarna med vår filterlösning.
HYDAC lastavkännande styrventil LX-6
Vår proportionella riktningsventil baserande på den lastavkännande principen med en uppströms tryckkompensator imponerar med sin modulära och kompakta design. Optimalt utrustad för effektiv användning i marin tillämpning.
HYDAC kylsystem
Från transmissionskylning med vatten eller luft till vätskekylning för eldrivningar: dra fördel av vårt omfattande produktsortiment för kylsystem för många olika tillämpningar.
HYDAC oljesmörjningssystem
Oljesmörjningssystem för motorer är känsliga system: både ett pålitligt oljeflöde och en konstant nivå av renhet på oljan krävs. HYDAC förser dig med anpassade smörjsystem för lång livslängd på fartygsmotorer.
HYDAC AutoFilt®-serie
För högeffektiv backspolning vid hög smutsbelastning är du i goda händer med modellerna ur AutoFilt® serien. Upptäck vårt helt nya AutoFilt® RF14 – passar även perfekt till retrofit.
Driftsäkerhet
Din systemsäkerhet är vår prioritet: för att garantera den högsta säkerheten utvecklar vi lösningar i enlighet med specifikationsklasserna. Detta innebär att vi alltid levererar komponenterna med tillhörande materialcertifikat och godkännanden. Våra sensorer med typgodkännande för de mest viktigaste klasserna hjälper även till att övervaka systemet på ett pålitligt sätt. För smidig drift.
Driftsäkerhet inom marinteknik: våra produktlösningar
HYDAC styrventiler
För att spara bränsle på ett effektivt sätt och möjliggära smidiga resor till havs är styrventiler som koordinerar trimrodren essentiella. Lär dig mer om vårt breda produktsortiment med speciella styrventiler för snabba motorbåtar och yachter.
HYDAC sensorer
HYDAC tillhandahåller ett omfattande sortiment sensorer för marina tillämpningar – både standardversioner eller produkter med typgodkännande för ökad funktionssäkerhet på dina tillståndsövervakningssystem. Upptäck vårt produktsortiment!
HYDAC pumpar
Utöver våra variabla deplacementkolvpumpar PPV100S för tryckförsörjning i öppna kretsar har HYDAC ett omfattande utbud med pumpar för marina tillämpningar. Vi hjälper dig gärna att hitta en optimal lösning.
HYDAC cylindrar
Extrema förhållanden, lång livslängd, hög belastning, ökad risk för korrosion - inget av detta är något problem för HYDAC hydraulcylindrar. Vi tillhandahåller anpassade cylindrar, skräddarsydda till dina speciella behov och i enlighet med de högsta kvalitetskraven.
HYDAC CMX suite
Hårdvaran och mjukvaran som hjälper till med digital omvandling av din offshore-teknik. HYDAC CMX strukturerar och visualiserar din data. Ha allt under kontroll - lokalt på din server eller i molnet.
Mer information om HYDAC CMX suite
Avvattningsenheten HYDAC FAM
Vår FluidAqua Mobil serie är konstruerad för separering av fritt och upplöst vatten samt gas från hydraulvätska och smörjmedel. Hög kostnadseffektivitet garanterad tack vare en hög smutsupptagningskapacitet och filtreringseffekt.
HYDAC CA kraftenhet
Pålitlig öppning och stängning av vattentäta brandskyddsdörrar och luckor är extra utmanande till havs. I det här sammanhanget är vår kompakta oljetäckta kraftenhet perfekt för att uppnå den hydrauliska driften av dina tillämpningar.
HYDAC riktningsventiler
Uppnå en maximal driftsäkerhet tack vare våra högeffektiva industriventiler: våra beprövade och testade 4WE6 och 4WEH16 riktningsventiler är särskilt välkonstruerade för användning uppe på däck och i vajervinschar - även tillgänglig som ATEX-version.
Hållbarhet & miljöskydd
Känsliga insprutningssystem är resultatet av pågående optimering av motortekniken och ökade begränsningar av klimatpåverkande gaser i enlighet med Tier III direktivet. För att garantera deras funktionalitet krävs det ett bränsle som praktiskt taget är fritt från smutspartiklar. Annars är det inte bra för anläggningen. Som lokal expert har HYDAC filtreringskoncept för alla typer av tillämpningar. Vi sänker dina kostnader varaktigt med hjälp av längre livslängd på filtren och en högre renhetsgrad.
Hållbarhet & miljöskydd i marinteknik: våra produktlösningar
HYDAC HDMD/ HDPD bränslefilter
Resurssparande & stabil prestanda: våra (duplex) filter i vår beprövade och testade HYDAC kvalitet uppfyller de högsta konditioneringskraven för moderna dieselmotorer. Du är i goda händer för förfiltrering och huvudfiltrering tack vare pålitliga filtersystem med fartygsgodkännanden.
HYDAC finfiltrering för dieselmotorer Optimicron® FuelFine
Det nya Optimicron® FuelFine med sitt speciella filterelement har konstruerats speciellt för de höga renhetskraven för dieselbränsle. HYDAC möjliggör ISO-klasser under 11/08/07. För hållbar motordrift.
HYDAC automatiskt filter AutoFilt® RF9
Vårt AutoFilt® Det speciella med RF9 är den globalt patenterade unika hydropneumatiska backspolningstekniken med säker vätskeseparering. Detta gör det möjligt att skydda hydrauliska system och fartygsmotorn på lång sikt.
HYDAC gasfiltrering
För att säkerställa att motorer och subsystem fungerar optimalt behövs det ren och torr gas. Oavsett om du behöver luftgas-, bränslegas- eller spolgasfiltrering - vi arbetar tillsammans med dig för att hitta en optimal lösning. Minska slitage med effektiva filtersystem från HYDAC.
HYDAC automatiskt backspolningsfilter AutoFilt®
Högeffektivt tack vare isokinetic filtrering och backspolning - AutoFilt® -serien från HYDAC består av självrengörande automatiska filter och är speciellt utrustade för användning vid avgasbehandling (skrubber eller EGTS). Ta reda på mer!
HYDAC bränslefiltermodul
Högsta renhetskraven uppnås garanterat - med bränslefiltermodulen från HYDAC! Vårt effektiva filtreringskoncept leder till mindre slitage på insprutningen, sänker kostnaderna och ökar livslängden på motorn.
HYDAC tillståndsövervakning
HYDAC tillhandahåller ett brett sortiment med komponenter för konstruktionen av moderna tillståndsövervakningssystem som fungerar som förebyggande underhåll. På det här sättet bidrar de till effektiva service- och underhållslösningar samt för ett hållbart och miljövänligt skydd.