Din utvecklingspartner för elektrifiering mobila maskinerSnabbare produktutveckling med HYDACs modulsystem med beprövade komponenter

När du tänker på e-mobility, är det bilindustrin som först kommer i åtanke? Då missar du elektrifieringens möjligheter: med transportsektorns 25% av de totala växthusutsläppen i EU omfattas den av stränga direktiv. Detta gäller såväl kommersiella fordon och mobila maskiner som bilar. Små entreprenadmaskiner drar fördel av elektrifiering, framförallt i städer. Men även större kraftfulla maskiner håller på att bli elektriska, både inom gruvindustrin och på flygplatser.  

Med innovativa lösningar för e-mobility, stöttar HYDAC dig på din väg till zero-emissions: med många års erfarenhet och omfattande kunskap inom maskinkonstruktion är vi din professionella utvecklingspartner för elektrifierade maskiner. Våra experter gör en bedömning av dina utmaningar och erbjuder dig behovsanpassade lösningar som kommer att bevisa sig både idag och i framtiden - från komponenter och subsystem till hela serieutvecklingar.

Upptäck HYDACs breda sortiment med elektiska drivlinor & batterisystem

Låt oss starta där elektrifiering börjar. Med energi. För på varje elektrisk maskin fokuserar man på kärnkomponenterna: ett rejält batteri och en effektiv drivenhet. Vi kan erbjuda dig lösningen i samarbete med INVENOX, som är en del av HYDAC-gruppen - det gemensamt utvecklade litium-jon batterisystemet har en utmärkt energitäthet tack vare designen med en hög integrering av funtioner och en kompakt placering av battericellerna. Ett ytterligare HYDAC-företag spelar en stor roll i detta: ENGIRO. Som teknisk ledare för högeffektiva innovativa elektriska drivenheter och kraftöverföringslösningar kan vi erbjuda en lösning på de krävande miljöutmaningarna som vi har i vår snabbt förändrande värld.

Beprövad och testad: upptäck utbudet med elektriska drivenheter & batterisystem

ENGIRO elektriska drivenheter

Koncentrerad kraft med ett antal storlekar: som specialist på drivenheter inom HYDAC-gruppen, har ENIGRO ett stort utbud med högeffektiva elmotorer och generatorer att erbjuda. Med hög kraft och vridmoment och en robust konstruktion inom området med 5 - 400 kW drivkraft. Du kan lita på vår kunskap: med över 4000 motorer på området har våra elektriska motorer redan bevisat att de är bra i användning, sedan 2018.

INVENOX batterisystem

Flexibla & robusta - med sin kompakta konstruktion passar de avancerade batterisystemen från HYDAC och Invenox perfekt till mobila maskiner. Vi kan erbjuda dig nyckelfärdiga system med integrerad BMS och PDU. Specialfunktion: det patenterade och återvinningsinriktade kontaktsystemet som kyler direkt där det behövs mest - vid cellen.

HYDAC Power Distribution Units

Använd HYDAC's kompakta enhet för kraftdistribution till dina system; lågspänning eller högspänning spelar ingen roll - våra experter anpassar HYDAC enheten efter dina behov med skräddarsydd teknik. Fokus läggs på storleken på komponenter och kablar för optimalt utnyttjande av monteringsutrymmet i maskinen.

Styrteknik, mjukvaru- & systemintegrering

Med det ökanda antalet direktiv och lagar är elektrifieringen av mobila maskiner inte längre frivillig. Det har blivit standard. Men elektrisk arkitektur är komplex – och komplexiteten ökar Ett optimalt samspel med alla komponenter och deras gränssnitt är särskilt viktigt här. Detta gör att kraven på systemdesign och systemintegrering ökar ännu mer. Vårt mål: att möjliggöra kortare utvecklingstider för våra kunder. Vår lösning: standardisering &  modulisering. Med expertkunskap när det gäller funktionell och elektrisk säkerhet är vi rätt partner för mjukvaruutveckling  och systemutveckling i elektriska maskiner.

Spara utvecklingstid med förgodkända system - upptäck våra lösningar

HYDACs modulsystem

Modulsystem system är mindre komplexa - spara tid när du utvecklar din elektriska maskin. Det är därför vi erbjuder omfattande elektrifieringssatser. Förutom ett enhetligt diagnostiskt gränssnitt har helhetslösningen alla grundläggande funktioner. Från batterisystem och elektriska drivlinor till styrningar med standard mjukvara och kylsystem - få tips och råd om hur du optimerar dina system från våra experter.

HYDACmjukvarumoduler & bibliotek

Våra testade, certifierade och dokumenterade bibliotek förenklar utvecklingen av mjukvaran. Detta gör att du sparar enhetstester, dokumentering och tidskrävande certifiering av individuella moduler - välj bland våra olika verktygslådor för maskinfunktioner: generiska verktygslådor, funktionella verktygslådor för dina subsystem eller protokoll verktygslådor för att enkelt lägga till protokollfunktioner.

HYDACs MATCH utvecklingsmiljö

Vår TÜV-certifierade mjukvarusvit för utveckling och underhåll av mjukvara för styrning till mobila maskiner: HYDAC MATCH har perfekt koordinerade lösningar för hela maskinens livslängd och möjliggör snabb implementering av säkerhetsfunktioner. Huvudpoängen: med MATCH kan du införliva aspekter av funktionell säkerhet i utvecklingen av dina styrsystem redan från början.

HYDAC styrningar, HMI och telematik

Kaftfulla, säkra och pålitliga: med komplexa maskinfunktioner ökar även behovet av data. HYDAC har en utmärkt plattform för alla typer av behov och tillämpningar. Från styrningar som programmeras via monitor för enkel drift till behovsanpassade telematikenheter. Dra nytta av våra avancerade anslutningslösningar för att säkerställa maximal säkerhet och underlätta driften av dina maskiner.

Termiska system

Behovsanpassad termisk hantering är grundläggande för elektrifierade maskiner. Med elektrifiering är samspelet mellan värmen som avges och värmen som krävs i mobila maskiner mer komplicerad i dag än den någonsin varit. Våra intelligenta system underlättar drift, räckvidd och produktivitet. Förkorta dina laddningstider med effektiv batterikylning eller förläng livslängden med låg termisk stress. Med expertkunskaper om dina fordon kan HYDAC tillhandahålla kyl- och värmehanteringslösningar för eldrivna komponenter.

Kundanpassad aktiv temperaturreglering: Vi har lösningen!

HYDAC kylning för e-mobility

Oavsett om det gäller kylare, kylsystem eller kundanpassade lösningar: HYDAC har optimala kyllösningar för e-mobility. Vi tillhandahåller nyckelfärdiga system speciellt utvecklade för mobila tillämpningar. Vi fokuserar på : vikt-/volymoptimerade lösningar som är anpassade för den mobila miljön.

Termiska hantering för litium-jon batterier

Energieffektiva och tåliga - våra experter arbetar tillsammans med dig för att utveckla den bästa lösningen för batteriets termiska hantering, anpassade för utrymmet som finns tillgängligt. Aktiv temperaturreglering krävs för att förebygga överhettning under hög belastning och möjliggör snabb laddning. Med våra HYDAC mobila kylsystem, kan vi säkerställa to rätt temperatur i era batterisystem.

Hela fordonslösningar

Utvecklingspartner och systemleverantörer för alla kyl- och temperaturstyrningsuppgifter i elektrifierade maskiner: effektiv termisk hantering säkerställer att elektriska maskiner går och fungerar längre. HYDAC har omfattande termiska hanteringslösningar - vi kombinerar expertkunskap med innovativa komponenter för att hitta ett optimalt system för din speciella kylningsuppgift.

Energieffektiva maskinfunktioner

Optimera dina maskiners effekt: med elektrifiering av mobila maskiner ökar fokuset på hela kraftöverföringens effekt. Med installation av högeffektiva elektriska komponenter är hydrauliken en orsak till energiförlust. Hur kan du utnyttja kraften från robust och kompakt hydraulik samtidigt som du ökar dess effekt i kraftöverföringen? Med smarta lösningar och optimeringskoncept som våra experter utecklar oberoende av maskin och prestandaklass. Vilka utmaningar står du inför? Kontakta oss nu och ta reda på vilka optimeringsmöjligheter ditt system har

Optimera maskinens effektivitet - med HYDACs produktutbud

HYDAC elhydrauliska pumpdrivningar

HYDAC E-pump är en typ av kraftenheter med varvtalsreglering. Dessa enheter erbjuder en decentraliserad lösning för att förse hydrauliska aktuatorer individuellt, anpassat efter dina behov. Du kan flexibelt driva flera pumpar med ett brett arbetsområde. Fördelen: integrerade interna växelpumpar minskar bullernivån betydligt.

HYDAC komponenter för energieffektiva hydraulsystem

Upptäck besparingsmöjligheter besparing i dina maskiner: med decenniers erfarenhet inom komponentutveckling har HYDAC etablerat sig som en pålitlig partner för effektiva drivsystem. Satsa på våra beprövade & testade hydrauliska produkter till dina elektriska maskiner – från pilot oljefria huvudstyrventiler till kraftenheter och belastningsutjämnande cylindrar. Kontakta våra experter för din skräddarsydda lösning.

HYDAC HEZ elmekaniska aktuatorer

Effektiva, kraftfulla och underhållsfria: för funktioner i mobila tillämpningar, särskilt i elfordon med batteri kommer du att hitta en perfekt lösning med våra elhydrauliska aktuatorer. Specialfunktion: energibehovet är exakt anpassat till cykeln där det behövs och anpassar det till applikationens funktioner. Upptäck våra elmekaniska aktuatorer ur HEZ elcylinderserien nu.

Underhållsfria: upptäck vårt HEZ sortiment

Satsar du redan på alternativa energikällor?

Innovativa lösningar, beprövade och verifierade produkter, gedigen erfarenhet: HYDAC är din partner för väte- och bränslecellsapplikationer. Ta inte bara det för givet - sätt oss på prov!

Upptäck HYDACs H2 -lösningar nu

Nedladdningar