I/O-moduler

I/O-moduler

Förlängningsmoduler för allmänna applikationer

Versionerna av I/O-expansionsmodulerna ger ytterligare varierade PWM-utgångar med intern strömmätning och en integrerad PID-styrenhet, tillsammans med många kraftfulla kopplingsutgångar. Dessa gör det mycket enkelt att genomföra proportionella kontroller. Detektering av digital omkopplare och analoga ström-/spänningssignaler kan göras med digitala och analoga ingångar som kan parametriseras på olika sätt.

  • TTC 30X

Expansionsmodulerna i TTC 30x-familjen har en utmärkt prestandabalans och en mycket kompakt design. De särskilt kraftfulla PWM-utgångarna ger möjlighet att driva ventiler med inbyggd elektronik direkt via proportionella spänningsutgångar. I regel ger de stor flexibilitet och elkraft och kan därför vara den optimala lösningen för nästan alla vanliga uppgifter.

  • TTC 30XS

Expansionsmodulerna TTC 30XS uppfyller kraven på ökad funktionssäkerhet. 30XS-H-versionen har optimerats för säker systemutbyggnad och inkluderar ytterligare hydrauliska funktioner. 30SXS-I-versionen har optimerats för säker systemutbyggnad och inkluderar ytterligare ingångar.

  • TTC 36X

TTC 36X-modulen är en intelligent I/O-modul som kan aktiveras via CANopen. Den är kompatibel med CANopen-standarden och certifierad av CiA DS 401.
Den är bland annat lämplig för lokal strömstyrning via PWM-utgångar.

  • TTC 48X

TTC 48X-modulen är en intelligent I/O-modul som kan aktiveras via CANopen. Den är kompatibel med CANopen-standarden och certifierad av CiA DS 401.
Den är bland annat lämplig för lokal strömstyrning via PWM-utgångar.

  • TTC 48XS

TTC 48XS uppfyller kraven på funktionssäkerhet. Den här modulen kombinerar decentraliseringsfördelar med samtidigt säker signalbehandling och kontroll.

Läs mer Visa färre
Produktsökning
Filterval
Återställ filter