Sökresultat för: 'Teleskopcylindrar'
1
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
<p>Cylindrar är viktiga drivelement inom maskinkonstruktion.<br />Cylindrar är viktiga drivelement inom maskinkonstruktion. Det finns mycket olika användningsområden. Stationära, från konstruktioner av specialmaskiner och lyftcylindrar för broar till säkerhetsaktiveringsfunktioner i kraftverk. Mobil, från teleskopiska lyftkranar till jordbruksapplikationer. Arbetar ofta i extrema förhållanden, hög belastning och lång livslängd.</p><p>Vi möter gärna dessa utmaningar, med stöd av vår långa erfarenhet och ett brett produktsortiment med HZ hydraulcylindrar och HEZ elcylindrar. Vi tar även hänsyn till kundspecifika krav med fokus på energieffektivitet, viktoptimering, livslängd, underhåll och systemets övergripande lönsamhet.</p><p>Genom att kombinera hydrauliska enheter från HYDAC och drivlösningar från KineSys kan vi leverera kompletta systemlösningar. Dessutom kan vi integrera eller fästa sensorsystem för att skicka information om linjär position, tryck eller kraft till styrenheten. Cylindrarna kan i kombination med styrenheten och motsvarande drivsystem användas med styrning med öppen eller sluten slinga. Det omfattande produktsortimentet kompletteras med världsomspännande service.</p><p>Hydraulcylindrar</p><p>Standardsortiment med diametrar upp till 1 000 mm och slaglängd upp till 12 m<br />Hög kraftdensitet, p<1000 bar<br />Hög dynamik<br />Robust teknik<br />Med ändlägesdämpning <br />Med anpassningsbar och intelligent ventilteknik<br />Andra mått på begäran</p><p>Elcylindrar</p><p>Standardområde: justeringskraft upp till 25 kN dynamisk, slaglängd upp till 2 m<br />Kompakt drivenhet<br />Möjlighet till självlåsning<br />Hög miljökompatibilitet<br />Positionsbestämning med hög precision<br /></p>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter