Sökresultat för: 'HX1'
988
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
Den smarta kompakta kraftenheten CO1S används till vätskekraftförsörning i olje-hydraulsystem vid kortvarig drift och intermittent drift (S2, S3). Den kännetecknas genom hög effekttäthet kombinerat med mycket små dimensioner. Ackumulatorns laddfunktion gör att man kan bibehålla systemtrycket som krävs under en lång tid efter att drivenheten har stängts av. Kontinuerlig tillståndsövervakning på enheten uppnås med hjälp av inbyggda smarta sensorer. Det kontinuerliga datautbytet mellan enheten och maskinstyrningen utförs via IO-link kommunikation - både vid tillståndsövervakning, vid rapportering när driftparametrarna är utanför de tillåtna gränserna eller automatisk mätning av ackumulatorns stängningstryck för p0 bedömning. CO1S är nyckeln till kommunikationen med din maskin och en nyckelkomponent när det gäller förebyggande underhåll (TPM).
Produktkategori
Självrengörande automatiskt backspolningsfilter för låga flödeshastigheter<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Separering av smutspartiklar ur vätskor med låg viskositet (kylmedel, vatten)</li><li class="libreak">Filtreringshastigheter från 25 µm till 1000 µm</li><li class="libreak">Flödeshastigheter upp till 385 l/min.</li><li class="libreak">Koniska filterelement är mer effektiva</li></ul><p><strong>Fördelar</strong></p><ul><li class="libreak">Kompakt konstruktion</li><li class="libreak">Helautomatisk drift</li><li class="libreak">Driftfärdig enhet</li><li class="libreak">Maximal utnyttjan av filterutrymmet</li><li class="libreak">Fjärrövervakning möjlig via mobiltelefon eller surfplatta</li><li class="libreak">Självdiagnos, systemdiagnoser, processövervakning</li><li class="libreak">Dubbelriktad kommunikation av komponenternas aktivitet</li><li class="libreak">Öppen anslutning till alla vanliga kundgränssnitt som används /1x Ethernet, variabla flänsinställningar 1x seriemässig RS-232 C/RS 485)</li></ul>
Produktkategori
<div><p>Oavsett om det är varvs- eller verktygsmaskiner, mobila kranar eller stålverk, maskinkonstruktion eller offshore, EX-skydd eller laboratorieapplikationer eller även applikationer med väte som medium. Vårt omfattande produktsortiment har rätt tryckgivare för din applikation.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, för mobil och stillastående hydraulik, olika gränssnitt (CAN, HART),<br /> Beroende på version<br /> för explosiva atmosfärer med ATEX,- CSA-, IECEx-godkännande<br /> För applikationer med ökad funktionssäkerhet enligt EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),<br /> Med spolmembran,<br /> För varvsindustri och offshore med godkännande från:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds sjöfartsregister<br /> - Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 för väteapplikationer</li><li>HDA 4800, ytterst exakt, för stål- och valsverk, laboratorieapplikationer, testbänkar</li><li>HDA 7000, för serieapplikationer inom industri- och mobila sektorer med trånga installationsutrymmen,<br /> - Kompakt design<br /> - Valfri CANopen-aktiverad<br /> - Valfri med främre membran</li><li>HDA 8000, för serieapplikationen inom industri- och mobilsektorn<br /> - Med ECE-typgodkännande av vägfordon<br /> - Valfritt för applikationer med ökad funktionssäkerhet enligt EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) eller DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li>°HPT 1000, för serieapplikationer i extremt små installationsutrymmen<br /> - Liten, kompakt design<br /> - Robust<br /> - Valfri CANopen/SAE J1939<br /> - Valfri med IO-Link-gränssnitt<br /> - Valfri "smart"<br /> </li></ul><p>Teknik</p><ul><li> ° Töjningsmätare med tunn film på keramiskt membran (lågt inställningsområde)</li><li> ° Töjningsmätare med tunn film på membran av rostrfritt stål (lågt och högt inställningsområde)</li></ul><p> Standardinställningsområden </p><p>från 0 till 1 och 0 till 600/2000 bar relativt tryck, beroende på version</p><ul><li>Upp till 2,5 bar absolut tryck</li><li> Kalibrering även i PSI och MPa</li><li>Det finns andra inställningsområden eller särskild kalibrering på begäran</li></ul></div>
Produktkategori
<div>Elektroniska tryckvakter har många fördelar jämfört med mekaniska tryckvakter och tryckmätare och kontakter. Deras imponerande egenskaper omfattar större noggrannhet, fullgott skick, långsiktig stabilitet, enklare drift och ett stort antal kopplingscykler.</div><div><p>Serie</p><p>°Ingen visning av mätvärden</p><p> </p><ul><li>°EDS 4000, för mobil och stillastående hydraulik, inställd före leverans eller programmerbar,<br /> Beroende på version för explosiva atmosfärer med ATEX,- CSA-, IECEx-godkännande</li><li>°EDS 810, för serieapplikationen inom industri- och mobilsektorn, inställda före leverans,<br /> Med ECE-typgodkännande av vägfordon, valfritt med IO-Link-gränssnitt</li><li>°EDS 820 med IO-Link-gränssnitt</li><li>°EDS 710, för serieapplikationer i industri- och mobilsektorn, inställda före leverans, med trånga installationsutrymmen, mycket liten, kompakt design före leverans</li><li>°EDS 410, för serieapplikationer, inställd före leverans eller programmerbar<br /></li></ul><p> °Med visning av mätvärden</p><ul><li>EDS 8000, menynavigering till VDMA, 1 eller 2 omkopplingsutgångar för PNP-transistor,<br /> 4-siffrig digital display, flerfärgad strömställardisplay, skyddstyp IP 67</li><li>EDS 3000 kan roteras i den längsgående axeln och displayen, fyrsiffrig LED-display, display i bar psi<br /> eller MPa, justerbar via knapp, beroende på version<br /> - Desina-kompatibel<br /> - Med främre membran</li><li>EDS 300, 3-siffrig LED-display, justerbar via knappsats</li><li>EDS 300 för varvsindustri och offshore med godkännande från<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds sjöfartsregister<br /> - Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li>°EDS 601, tryckmätare eller frontpanel, fyrsiffrig LED-display,<br /> 2 reläutgångar, justerbara via knappsats</li><li>°EDS 1700, 4 reläutgångar, 4-siffrig LED-display, många ytterligare funktioner,<br /> Justerbar via knappsats</li></ul><p>Teknik</p><ul><li>°Töjningsmätare med tunn film på keramiskt membran (lågt inställningsområde)</li><li>°Töjningsmätare med tunn film på membran av rostrfritt stål (lågt och högt inställningsområde)</li></ul><p>Standardinställningsområden</p><ul><li> från 0 till 1 och 0 till 600/1000 bar relativtryck, beroende på version</li><li>Upp till 2,5 bar absolut tryck</li><li> Kalibrering även i PSI och MPa</li><li>Det finns andra inställningsområden och särskild kalibrering på begäran</li></ul></div>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
1
Resultat
i kategori
Nedladdningar
HX1 Load Sensing Directional Valve
Mobila ventiler
Lastavkännande riktningsventiler
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(4.23 MB)
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter