Rund bultklämma i stål DIN 3570

Rund bultklämma i stål DIN 3570

Stålbandsklämmor liknande DIN 3570 passar särskilt för fastsättning av rör med termisk expandering och stora tankar.
Rören kan antingen sättas dit fast eller med lite spel så att de kan röra sig.
HY-ROS rörbyglar är tillverkade för rörbyglar med muttrar och rörstöd. Delarna finns även tillgängliga som individuella enheter.
Rörstöd finns i antingen korta eller långa modeller.
Stålbandsklämmpr finns tillgängliga i 23 storlekar för rördiametrar från 17,1 till 762 mm.
Läs mer Visa färre
Produktsökning
Filterval
Återställ filter

Nedladdningar för den här kategorin

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Produktbroschyr SV

(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Produktbroschyr EN

(0.55 MB)