Buegu-klämma
Buegu -klämman är konstruerad för enkla rör och ledningspar med en diameter från 6 till 32 mm.
Klämman kan även användas till ledningspar med olika diametrar.
Gummistommen gör klämman extra ljud- och vibrationsdämpande. Ståldelarna på klämman finns även tillgänglig i rostfritt stål. Tack vare den speciella konstruktionen på klämman är ett permanent vridmoment och därmed exakt kompression på gummistommen garanterad.
Klämman kan även användas till ledningspar med olika diametrar.
Gummistommen gör klämman extra ljud- och vibrationsdämpande. Ståldelarna på klämman finns även tillgänglig i rostfritt stål. Tack vare den speciella konstruktionen på klämman är ett permanent vridmoment och därmed exakt kompression på gummistommen garanterad.
Produktsökning
Filterval
Återställ filter