Ovala klämmor
Den ovala klämman är en billig lösning för fastsättning av kablar, slangar och gas-, olje- och
smörjledningar.
Den specialla konnstruktionen kräver lite monteringsutrymme och garanterar en snabb montering. Rören/ledningarna kläms säkert fast med förspänningen och täckplåten garanterar en god stabilitet. Ett filmgångjärn
förbinder de två klämhalvorna. Det fästs med M6 bultar eller svetsbultar.
Tillgängliga i diametrar från 6 till 22 mm, olika rördiametrar kan kombineras i den ovala klämman.
Metalldelar finns även tillgänglig i rostfritt stål.