Tryckvakter

Tryckvakter

Elektroniska tryckvakter har många fördelar jämfört med mekaniska tryckvakter och tryckmätare och kontakter. Deras imponerande egenskaper omfattar större noggrannhet, fullgott skick, långsiktig stabilitet, enklare drift och ett stort antal kopplingscykler.

Serie

°Ingen visning av mätvärden

 

  • °EDS 4000, för mobil och stillastående hydraulik, inställd före leverans eller programmerbar,
    Beroende på version för explosiva atmosfärer med ATEX,- CSA-, IECEx-godkännande
  • °EDS 810, för serieapplikationen inom industri- och mobilsektorn, inställda före leverans,
    Med ECE-typgodkännande av vägfordon, valfritt med IO-Link-gränssnitt
  • °EDS 820 med IO-Link-gränssnitt
  • °EDS 710, för serieapplikationer i industri- och mobilsektorn, inställda före leverans, med trånga installationsutrymmen, mycket liten, kompakt design före leverans
  • °EDS 410, för serieapplikationer, inställd före leverans eller programmerbar

  °Med visning av mätvärden

  • EDS 8000, menynavigering till VDMA, 1 eller 2 omkopplingsutgångar för PNP-transistor,
    4-siffrig digital display, flerfärgad strömställardisplay, skyddstyp IP 67
  • EDS 3000 kan roteras i den längsgående axeln och displayen, fyrsiffrig LED-display, display i bar psi
    eller MPa, justerbar via knapp, beroende på version
    - Desina-kompatibel
    - Med främre membran
  • EDS 300, 3-siffrig LED-display, justerbar via knappsats
  • EDS 300 för varvsindustri och offshore med godkännande från
    - American Bureau of Shipping
    - Lloyds sjöfartsregister
    - Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd
    - Bureau Veritas
  • °EDS 601, tryckmätare eller frontpanel, fyrsiffrig LED-display,
    2 reläutgångar, justerbara via knappsats
  • °EDS 1700, 4 reläutgångar, 4-siffrig LED-display, många ytterligare funktioner,
    Justerbar via knappsats

Teknik

  • °Töjningsmätare med tunn film på keramiskt membran (lågt inställningsområde)
  • °Töjningsmätare med tunn film på membran av rostrfritt stål (lågt och högt inställningsområde)

Standardinställningsområden

  • från 0 till 1 och 0 till 600/1000 bar relativtryck, beroende på version
  • Upp till 2,5 bar absolut tryck
  • Kalibrering även i PSI och MPa
  • Det finns andra inställningsområden och särskild kalibrering på begäran
Läs mer Visa färre
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Bildskärm
Markera alla Återställ val
Typ av tryck
Markera alla Återställ val
Tryckenhet
Markera alla Återställ val
Maximalt inställningsvärde
Markera alla Återställ val
Visa fler filter