Temperaturbrytare

Temperaturbrytare

För mätning och övervakning av vätsketemperaturen förser HYDAC olika elektroniska temperaturomkopplare med integrerade eller fjärrtemperatursensorer.

Serie

  • ETS 3200 tryckbeständig för inbyggd installation
  • ETS 3200 för tankinstallation
  • ETS 3800 för extern temperaturgivare
    kan roteras i den längsgående axeln och displayen, fyrsiffrig LED-display, display i °C eller °F, justerbar via knapp
  • ETS 320 tryckbeständig för inbyggd installation
  • ETS 380 för extern temperaturgivare
    3-siffrig LED-display, justerbar via knappsats
  • ETS 1700 för extern temperaturgivare
    4 reläutgångar, 4-siffrig LED-display, många ytterligare funktioner,
    justerbar via knappsats
  • TFP 100 (extern temperaturgivare)
    Kopplingsversion med fyra ledare
  • HTS 8000 för OEM-användning, t.ex. i mobila applikationer
Läs mer Visa färre
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Temperatursond
Markera alla Återställ val
Temperaturområde min. värde
Markera alla Återställ val
Temperaturområde max. värde
Markera alla Återställ val
Omkopplingsutgångar
Markera alla Återställ val
Visa fler filter