Tankuppsättning

Tankuppsättning

Som leverantör av systemlösningar levererar HYDAC alla tillbehör som krävs för fluidsystemens funktion, förbättring, eftermontering, utrustning, optimering och underhåll samt snabb och slutgiltig installation.

Leveransomfattning:

  • Tank (alum.)
  • Bas till tanken (alum.)
  • Tätning av ändstycke
  • Ändstycke förberett för returledningsfilter, ventilationsfilter och kopplingskåpa
  • Returledningsfilter RT
  • Ventilationsfilter BFP
  • Komplett skruvsats för montering av alla levererade komponenter

Tillgängliga storlekar från 6,5 l till 70 l.

Läs mer Visa färre
Produktsökning
Filterval
Återställ filter

Nedladdningar för den här kategorin

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Tankset
Produktbroschyr SV

(0.29 MB)

Tankset
Produktbroschyr EN

(0.29 MB)