Sökresultat för: 'Backventiler'
16
Resultat
i kategori
Produkter
1707.3782
<div id="c5402"><div><div><div><p>Backventiler av typ RVM/RVH är fjäderförsedda kulsätesventiler som blockerar flöde i en riktning och tillåter lågt förlustflöde i den andra. Det slutande elementet är guidat.</p></div></div></div></div><div id="c5404"><div><table><tbody><tr><td>Drifttryck</td><td>Upp till 700 bar</td></tr><tr><td>Max. flödeshastighet</td><td>Upp till 45l/min</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5832"><div><div><div><p>Patrondesignen för den pilotstyrda backventilen ERV700 möjliggör kompakt integrering i cylindrar och motorer. Detta arrangemang ger förbättrad driftstyrka samt skydd mot rörledningsbrott.</p></div></div></div></div><div id="c5833"><div><table><tbody><tr><td>Drifttryck</td><td>Upp till 700 bar</td></tr><tr><td>Max. flödeshastighet</td><td>Upp till 25 l/min</td></tr><tr><td>Märkstorlek</td><td>Storlek 6</td></tr></tbody></table></div></div>
1590.6184
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter