Sökresultat för: 'Flödesstyrventiler'
9
Resultat
i kategori
Produkter
1601.3943
<div id="c2801"><div><div><div><p>Direktverkande ventiler, sandwichplattsdesign, justerbart pilottryck på upp till 350 bar.</p><ul><li>Storlek 6</li><li>Drifttryck: upp till 700 bar</li><li>Flödeshastighet: upp till 25 l/min</li></ul></div></div></div></div><div id="c2802"><div><div><h2>Egenskaper</h2></div><div><div><ul><li>Justerbart pilottryck på upp till 350 bar</li><li>Låg vibrationstendens som fungerar oberoende av lasttryck</li></ul></div></div></div></div>
168.25967
168.25967
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter