Sökresultat för: 'Tryckventiler'
11
Resultat
i kategori
Produkter
1414.2368
<div id="c5109"><div><div><div><p>Tryckreduceringsventilen DMM är en ventil som är direktverkande och designad med en läckagetät tallriksventil.</p></div></div></div></div><div id="c5111"><div><table><tbody><tr><td>Drifttryck</td><td>Upp till 700 bar</td></tr><tr><td>Max. flödeshastighet</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Märkstorlek</td><td>Storlek 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5225"><div><div><div><p>Ventilen används för att ändra lågtrycksflödet oberoende av trycket. När det inställda avstängningstrycket har nåtts i systemet ändras lågtrycksflödet till cirkulation utan tryck och endast HP-pumpen fortsätter att leverera medium i systemet. Om trycket sjunker under det inställda värdet sätts lågtrycksflödet på igen. Tack vare att det maximala avstängningstrycket är begränsat av låsmuttrar har risken för oavsiktligt övertryck undanröjts.</p></div></div></div></div><div id="c5227"><div><table><tbody><tr><td>Drifttryck</td><td>Upp till 700 bar</td></tr><tr><td>Max. flödeshastighet</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Märkstorlek</td><td>Storlek 6</td></tr></tbody></table></div></div>
210.69154
7
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Antingen via hydraulsymbolerna eller via parametrar som funktion, volymflödesområde, tryckområde, driftläge, typ av drivkraft eller installationsplats - här hittar du rätt tryckventil med bara ett par klick. Val av tryckventiler Hitta rätt tryckventi ...
Upptäck fler tidningsartiklar Lösningar för hysteres, med noggrannhet och hastighetskrav: kontakta våra experter för skräddarsydda industriventiler.
Kontakta oss Innovativa & skräddarsydda: HYDAC är din partner för kundanpassade industriventiler Vå ...
Över hälften av alla konsumenter tittar efter företag med resursbesparande produktion när de handlar livsmedelsprodukter. HYDAC förstår sig på marknadskraven inom livsmedelsindustrin och hjälper dig med innovativa komponenter, anpassade system och te ...
Upptäck fler tidningsartiklar Upptäck våra kombinationsventiler i kompakt design. Kontakta våra experter för rådgivning:
Kontakta oss Satsa på HYDAC-ventiler med integrerad funktion Mindre komplicerat Eftersom maskinfunktioner blir allt mer komple ...
Innovationer inom fordonsindustrin har en direkt effekt på den globala däckmarknaden. Den konstanta strömmen av nya krav gör att det krävs hållbara och digitala lösningar inom drivteknik, elektronik och kylning. Upplev vår expertis direkt – lokalt, m ...
Vi använder vår kunskap för att leda dig genom de olika utmaningarna som dina servopressar och mekaniska pressar möter. Pålitlig, innovativ, kundspecifik - HYDAC erbjuder en omfattande produkt- och servicepaket med kundlösningar. Mekaniska pre ...
Hållbart. Varaktigt. Tillförlitligt. Som en av de största energikällorna i världen bidrar vattenkraftverk till miljövänlig strömförsörjning och energilagring. Tillsammans formar vi framtiden med förnybar energi med hjälp av våra omfattande tjänster o ...
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter