Sökresultat för: 'Proportionella ventiler'
17
Resultat
i kategori
Produkter
<div id="c6018"><div><div><div><p><strong>BIERI PDB-6I</strong> är en proportionell övertrycksventil från serien NG6 700 bar. Den finns i både direktverkande version för mediumflödeshastigheter och tillsammans med ett huvudskede som en pilotstyrd ventil för större flödeshastigheter. Den kan fjärrstyras av flera förstärkare som aktiverar öppen slinga och styrning med sluten slinga.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Drifttryck</td><td>Upp till 700 bar</td></tr><tr><td>Max. flödeshastighet</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Märkstorlek</td><td>Storlek 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
363.72986
363.5312
234.5891
7
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Hitta enkelt rätt kraftöverföringsventil till ditt behov. Få detaljerad information om din kraftöverföringsstyrning nu:
Ladda ned ytterligare information Avancerad HYDAC-ventilteknik till dina kraftöverföringsfunktioner Optimerad monteringsplats &a ...
Upptäck fler tidningsartiklar Lösningar för hysteres, med noggrannhet och hastighetskrav: kontakta våra experter för skräddarsydda industriventiler.
Kontakta oss Innovativa & skräddarsydda: HYDAC är din partner för kundanpassade industriventiler Vå ...
På grund av miljöfrågan står bilindustrin inför stora utmaningar. Förändringarna inom industrin och gradvis omvandling till e-mobilitet, ökar trycket på att göra hela produktionskedjan mer hållbar. Huvudmålet är att sänka miljöpåverkan på varje kompo ...
Dynamiska, robusta och utrymmessnåla ventillösningar för ditt pilotstyrsystem Utrymmesoptimering Pilotstyrsystem kräver utrymmessnåla hydrauliska lösningar. Viktbegränsningar och begränsat utrymme kan ha stor inverkan på hur pilotstyrsystemen integ ...
I skärningsprocessen på industriella stångskärmaskiner är precision och effektivitet av yttersta vikt. Det kräver en process som hantera höga belastningar och snabbt anpassa sig till förändringar, vilket är nödvändigt för att garantera exakta skärlän ...
Vi samarbetar med dig för att klara av utmaningarna inom marinindustrin och sjöfarten. Om det handlar om extrema miljöförhållanden offshore, potentiellt explosiva omgivningar eller under vatten - HYDAC hjälper systemtillverkare, varv och sjöfartsföre ...
Moderna automatiseringslösningar och hög produktivitet i kombination med energi- och kostnadseffektivitet - maskintillverkare inom verktygsmaskinindustrin konfronteras med ökande komplexa krav från kunder och konsumenter. HYDAC är en partner som kan ...
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter