0050 S 125 W /-B0.2
Номер на част
1251194
Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Други характеристики, елемент | 0=няма други функции |
| Тип елемент | S – смукателни елементи |
| Размер | 0050 |
| Филтърен материал, елемент | W=телена мрежа от неръждаема стомана |
| Уплътнителен материал | 0=без уплътнение |
| Байпас | 0,2 bar |
| Степен на филтриране | 125 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Продуктова брошура
EN