Технически данни
| Характеристики на продукта | |
|---|---|
| Функция | Клапан за противовес |
| Пилотно съотношение | 3.0 |
| Тип корекция | Инструмент |
| Кухина | FC06-3 |
| Qmax клапани [l/min] | 23 |
| Семейство продукти | RS06 |
| Настройване на налягането. Продукт f.[bar] | 36.0 - 350.0 |
| Обхват на обемния поток [l/min] | .0 - 23.0 |
| Обхват на настройка на налягането [bar] | 36 - 350 |
| Номинален размер | 6 |
| Pmax [bar] | 350.0 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | UNF |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Installation instruction Screw-in cartridge valves | Slip-in valves |Insert cartridge valves
Указания за експлоатация/поддръжка
EN