Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Функция | Обратен клапан |
| Тип корекция | Не е наличен |
| Кухина | FC08-2 |
| Qmax клапани [l/min] | 38 |
| Семейство продукти | RV08A |
| Налягане на отваряне [bar] | 2,1 |
| Обхват на обемния поток [l/min] | 0 - 38 |
| Ном. размер | 8 |
| Обозначение на обекта | RV08A-01-C-V-30 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | UNF |
| Уплътнителен материал | FKM |
| Номер на частта | 3010155 |
| Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.