Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Тип, ръчно управление | Без ръчно отмяна |
| Модел | Стандартно |
| Ръчно превключване | Не |
| Функция | 3/2 насочващ клапан |
| Задействане | Магнитен |
| Серия клапани | WK10L-01 |
| Дизайн на намотка | 50-1836 |
| Кухина | FC10-3 |
| Qmax клапани [l/min] | 32 |
| Тип конектор | Без намотка |
| Диапазон на налягането P [bar] | 0 - 350 |
| Намотка | Без намотка |
| Обхват на обемния поток [l/min] | 0 - 32 |
| Функция | Макарен вентил |
| Обхват на дебита Q [l/min] | 0 - 32 |
| Ном. размер | 10 |
| Обозначение на обекта | WK10L-01-C-N-0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | UNF |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Номер на частта | 3096767 |
| Номер на част, бобина | - |
| Конструкция | Патрон |
| Семейство продукти | WK10L |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.