Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Настройка на налягането CE [bar, l/min] | 300BAR,11L/MIN |
| Допълнителна функция | Няма |
| Версия | CE + TÜV типово одобрение |
| Стандартно | Освобождаващ клапан CE TÜV |
| Тип корекция | Запечатан с уплътнителна капачка |
| Кухина | 06020 |
| Qmax клапани [l/min] | 28 |
| Семейство продукти | DB4E |
| Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 90 - 360 |
| Функция | Тарелков клапан |
| Обхват на дебита Q [l/min] | 0 - 28 |
| Ном. размер | 4 |
| Обозначение на обекта | DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.11.300 |
| Pmax [bar] | 360 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | Метричен |
| Уплътнителен материал | FKM |
| Номер на частта | 3108521 |
| Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.