Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Настройка на налягането CE [bar, l/min] | 280BAR,110L/MIN |
| Допълнителна функция | Няма |
| Версия | CE + TÜV типово одобрение |
| Стандартно | Освобождаващ клапан CE TÜV |
| Тип корекция | Запечатан с уплътнителна капачка |
| Кухина | 12120A |
| Qmax клапани [l/min] | 110 |
| Семейство продукти | DB12120A |
| Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 30 - 400 |
| Функция | Тарелков клапан |
| Обхват на дебита Q [l/min] | 0 - 110 |
| Ном. размер | 12 |
| Обозначение на обекта | DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.280 |
| Pmax [bar] | 400 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | Метричен |
| Уплътнителен материал | FKM |
| Номер на частта | 3108631 |
| Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
DB12120A-01X-HL-CE - Safety Valve, direct-acting with hand wheel
Продуктова брошура
EN