Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Намотка | 12 V пропорционален |
| Потребителски дебит, произв.F | 0 - 12 |
| Функция | Проп. редуцир на налягането |
| Тип, ръчно управление | Без ръчно отмяна |
| Модел | Стандартно |
| Ръчно превключване | Не |
| Задействане | Пропорционален |
| Дизайн на намотка | 40-1836 |
| Тип корекция | Не е наличен |
| Кухина | FC08-3 |
| Qmax клапани [l/min] | 12 |
| Семейство продукти | PDR08 |
| Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 0 - 138 |
| Тип конектор | Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1 |
| Обхват на настройка на налягането [bar] | 0 - 14 |
| Ном. размер | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | UNF |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Номер на част, бобина | 3109230 |
| Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.