Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Допълнителна функция | Няма |
| Версия | Няма |
| Настройка на налягането [bar] | Без предварителна настройка |
| Стандартно | Освобождаващ клапан |
| Тип корекция | Инструмент |
| Кухина | 10120A |
| Qmax клапани [l/min] | 100 |
| Семейство продукти | DB10120A |
| Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 5 - 350 |
| Функция | Макарен вентил |
| Обхват на дебита Q [l/min] | 0 - 100 |
| Обхват на настройка на налягането [bar] | 5 - 350 |
| Ном. размер | 10 |
| Обозначение на обекта | DB10120A-02X-C-V-50V |
| Pmax [bar] | 350 |
| Тип контрол | Пилотно управляван |
| Тип инсталация | Метричен |
| Уплътнителен материал | FKM |
| Номер на частта | 3368890 |
| Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.