Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Допълнителна функция | Независимо налягане на пилота. от рез. пр. |
| Резолюция | 40 |
| Функция | Клапан за противовес |
| Пилотно съотношение | 3 |
| Тип корекция | Инструмент |
| Кухина | 10121 |
| Qmax клапани [l/min] | 60 |
| Семейство продукти | RSM10121E |
| Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 120 - 420 |
| Обхват на обемния поток [l/min] | 0 - 60 |
| Обхват на настройка на налягането [bar] | 120 - 240 |
| Ном. размер | 10 |
| Обозначение на обекта | RSM10121E-01-C-N-3-M240V |
| Pmax [bar] | 420 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | Метричен |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Номер на частта | 3487816 |
| Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.